GN 774 Tapones de ventilación Plástico, con filtro, con válvula doble

Tapones de ventilación GN 774: Plástico, con filtro, con válvula doble
ELESA original design

code: SFW.
Tipo: A - sin varilla de nivel

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Consulte los criterios de funcionamiento de los tapones de ventilación en la descripción de GN 774.

Los tapones de ventilación pueden fijarse mediante rosca o bayoneta y combinarse con un filtro de llenado GN 664 o GN 664.1.

La versión de bayoneta incorpora una cadenilla para que no se pierda.

Se pueden añadir fácilmente marcas de MÁX-MÍN a las caras planas de la varilla de nivel (consulte GN 109).

Especificación

Plástico (Poliamida PA)
resistente a temperaturas de hasta 100 °C

  • Parte superior (tapa)
    Naranja, RAL 2004OROR

  • Parte inferior (rosca / bayoneta)
    negro, mate


Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


Filtro de aire de espuma de PU (poliuretano)

  • Filtrado 40 µm
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Varilla de nivel
Acero, fosfatado


Marcas de nivel /
longitudes especiales de GN 109


RoHS

Bajo pedido

Marcas de nivel de líquido/longitudes especiales
ver GN 109

Ocultar dibujo técnico
GN 774 Tapones de ventilación con filtro y válvula doble Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
Bcon varilla de nivel
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
x1
Rosca

Bayoneta
BA
Presión de apertura
en mbar
d3d4d5l1l2l3l4l5l6
57G 3/4--350700*35165613648---
70G 3/4G 3/4-350700*35166815663--188
70G 1 1/4G 1 1/4-350700*-256817-59--195
70G 2--350700*-256817-59---
70--BA 39350700*-2568---1456195
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Bayoneta d2
Bayoneta d2
Presión de apertura
Tipo


Diámetro externo d1
Bayoneta d2
Bayoneta d2
Presión de apertura
Tipo


Función

Sketch Function GN 774

Los tapones de ventilación GN 774 con válvula doble normalmente se utilizan cuando el contenedor de aceite está bajo presión y cuando es preciso que el aire exterior vuelva a entrar para compensar el vacío causado por el descenso del nivel de aceite.

Esto se consigue combinando dos válvulas (antirretorno/derivación). La válvula de entrada se abre cuando el valor de vacío alcanza los 30 mbar. La segunda válvula se abre cuando existe una sobrepresión > 350/700 mbar.

El filtro de aire evita la contaminación del aceite por agentes externos (polvo). El filtro está hecho de espuma de PU con una filtración de 40 µm.

La sobrepresión dentro del contenedor asegura que el volumen de aire que entra o sale debido a las fluctuaciones del nivel de aceite se mantenga dentro de valores mínimos. Esto reduce el ensuciamiento del filtro y aumenta sustancialmente la vida útil del filtro, especialmente en un entorno polvoriento.

Además, un contenedor bajo presión tiene un efecto positivo en el funcionamiento de la bomba y evita que se forme espuma. El sellado de la válvula asegura que no se produzcan fugas de aceite aunque se agite este vigorosamente durante el transporte.

Esquema del diagrama GN 774

Curva de presión Δp [mbar] en el contenedor como
factor del caudal de aire [l/min.] a una presión de
apertura de válvula de 350 o 700 mbar.

Marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 (pedido especial)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Hay disponibles marcas de nivel y longitudes especiales de GN 109 para varillas del aceite para las normas mostradas arriba. La varilla del aceite se acorta a la longitud l1 y las muescas de las marcas fresan a l2 o l3, con lo que se consigue que puedan leerse muy fácilmente. La longitud máxima l1 se proporciona en la norma apropiada. Las especificaciones de longitud l1 a l3 se refieren a la superficie de contacto sin sellado, con una tolerancia de ±1 mm que debe tenerse en cuenta. Para aplicaciones críticas y en función de la norma, el sellado debe tenerse en cuenta con un grosor de solo 2 mm.
En caso necesario, pueden cortarse más de 2 muescas, que estarán especificadas entonces por los detalles correspondientes en la posición
(l4 ... lx). También pueden grabarse al láser textos como MÁX/MÍN de forma adicional o en sustitución de las muescas si se proporciona
la plantilla correspondiente.

Las marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 se deben pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
25,59
más IVA 4,86 €
bruto 30,45 €
En stock
ELESA Code: 54801
Descripción: SFW.57.3/4+F-350-MB
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080