GN 774.1 Tapones de ventilación Plástico, con membrana

Tapones de ventilación GN 774.1: Plástico, con membrana
LESA original design
code: TVD.
Color: RT - rojo, RAL 3000

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los tapones de ventilación GN 774.1 evitan que se genere una caída de presión en un depósito de líquidos.

Se utilizan cuando un depósito debe vaciarse rápidamente. La membrana elástica asegura un suministro de aire suficiente para evitar cualquier formación de vacío en el depósito.

Además, la contrapresión detrás de la membrana evitara que se escape líquido del depósito al exterior, particularmente durante el transporte. Si se pone el depósito cabeza abajo, con la contrapresión adicional del líquido será suficiente para mantener la salida firmemente cerrada.

Especificación

Plástico (Polipropileno PP)

  • resistente a temperaturas de hasta 50 °C

Parte superior (tapa)

  • rojo, RAL 3000RTRT
    Membrana y junta plana de EPDM (caucho etileno-propileno-dieno)
  • verde, RAL 6001GNGN
    Membrana y junta plana de FKM (flúor-caucho, Vitón®)
  • Símbolo negro impreso

Parte inferior (parte roscada)
negro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 774.1 Tapones de ventilación, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l2Caudal de aire en l/min
Caída de presión
en mbar

Membrana de sellado
FKM


EPDM
70G 1 1/43368,5175950360370
70G 1 1/43368,5175940320330
70G 1 1/43368,5175930260280
70G 1 1/43368,5175920210230
70G 1 1/43368,5175910140160
70G 1 1/43368,517595110130

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Color
GN
RT
Diámetro externo d1
Rosca d2
Color
GN
RT

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,18
más IVA 3,83 €
bruto 24,01 €
En stock
ELESA Code: 61021
Descripción: TVD.70-11/4-EPDM-C6
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080