GN 775 Tapones de ventilación Plástico, con filtro y válvula doble

Tapones de ventilación GN 775: Plástico, con filtro y válvula doble
ELESA original design
code: SFW / VP.

Descripción del producto

Consulte los criterios de funcionamiento de los tapones de ventilación en la descripción de GN 775.

Además, los tapones de ventilación GN 775 son conocidos por las propiedades siguientes:

Llevan un limitador de par instalado en el mecanismo, configurado para transmitir el par óptimo para asegurar un sellado perfecto en la instalación.
Una vez enroscados, solo pueden extraerse con una llave especial.
Con esta función antivandalismo, los tapones de ventilación no pueden ser manipulados ni extraídos por una persona no autorizada.

La unión entre la parte superior (tapa) y la parte inferior (parte roscada) cumple con la clase de protección IP65.

Los tapones de ventilación se entregan con dos llaves cada uno.

Especificación

  • Plástico
    • resistente a temperaturas de hasta 120 °C
    • negro

  • Parte superior (tapa)
    Poliamida (PA)

  • Parte inferior (parte roscada)
    Poliacetal (POM)

  • Anillo de sellado
    NBR (Perbunan)

  • Filtro de aire de espuma de PU (poliuretano)
    Filtrado 40 µm

  • Llave
    Plástico, rojo

  • Perfil de inserción
    Chapa de acero inoxidable

  • Muelle de compresión de acero inoxidable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 775 Tapones de ventilación, antivandalismo, de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d1Presión de apertura en mbar
en el depósito con sobrepresión

en el depósito
con baja presión
d2d3l1l2l3
G 3/4-350700*303616155,568
-M 42 x 2350700*30473221474
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d1
Presión de apertura Öffnungsdruck
Rosca en pulgadas d1
Rosca fina d1
Presión de apertura Öffnungsdruck

Descripción del funcionamiento

44ffc547-6549-48b1-8fc6-95b6609797c4

Los tapones de ventilación GN 775 con válvula doble normalmente se utilizan cuando el contenedor de aceite está bajo presión y cuando es preciso que el aire exterior vuelva a entrar para compensar el vacío causado por el descenso del nivel de aceite.

Esto se consigue combinando dos válvulas (antirretorno/derivación). La válvula de entrada se abre cuando el valor de vacío alcanza los 30 mbar. La segunda válvula se abre cuando existe una sobrepresión > 350/700 mbar.

El filtro de aire evita la contaminación del aceite por agentes externos (polvo). El filtro está hecho de espuma de PU con una filtración de 40 µm.

La sobrepresión dentro del contenedor asegura que el volumen de aire que entra o sale debido a las fluctuaciones del nivel de aceite se mantenga dentro de valores mínimos. Esto reduce el ensuciamiento del filtro y aumenta sustancialmente la vida útil del filtro, especialmente en un entorno polvoriento.

Además, un contenedor bajo presión tiene un efecto positivo en el funcionamiento de la bomba y evita que se forme espuma.

El sellado de la válvula asegura que no se produzcan fugas de aceite aunque se agite este vigorosamente durante el transporte.

d45ca935-c7ac-4ed1-84f4-3bc08b483f78

La curva de presión Δp [mbar] en el contenedor es un factor del caudal de aire [l/min.] a una presión de apertura de la válvula de 350 o 700 mbar.

Instrucciones de montaje

7d5b6c51-2ffd-4868-a937-da8d1c6f939f

Al apretar el tapón, un mecanismo de cierre asegura que no se supere el par de apriete especificado. Está ajustado para un efecto de sellado óptimo. Ya no es posible girar el tapón sin una llave.

Precaución:
Al girar el tapón, la llave no debe estar insertada.

Para aflojar el tapón, gírelo en sentido horario hasta el tope (mecanismo de cierre). Inserte la llave en el hueco en esta posición. De este modo se conectarán la rosca interna y el tapón, lo que permite sacar el tapón de ventilación.
La llave está diseñada para que, una vez insertada, pueda fijarse en el tapón.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
49,34
más IVA 9,37 €
bruto 58,71 €
En stock
ELESA Code: 54961
Descripción: SFW.80-VP-3/4-F-350mb
Peso: 0,176 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080
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
GN 775-G3/4-350GN 775-G3/4-700GN 775-M42x2-350GN 775-M42x2-700