Indicadores de nivel de aceite

Los indicadores de nivel de aceite permiten leer el nivel y la temperatura de los lubricantes, anticongelantes o fluidos hidráulicos desde el exterior del contenedor. Si es necesario es posible leer los niveles eléctricamente y transmitir los valores a los controles en forma de señal.

Filtrar productos
Resistente a la temperatura
Versión
Familia de productos

GN 650.2 Indicadores de nivel de aceite, plástico, con carcasa protectora Tipo: B - con termómetro<br />Carcasa de protección: P - Zamac

GN 650.2

Indicadores de nivel de aceite, plástico, con carcasa protectora
GN 650.4 Indicadores de nivel de aceite, forma estrecha, plástico Tipo: A - sin termómetro, sin carcasa protectora

GN 650.4

Indicadores de nivel de aceite, forma estrecha, plástico