GN 650 Indicadores de nivel de aceite

Indicadores de nivel de aceite GN 650:
ELESA original design
code: HCX.
Tipo: B - con termómetro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Una característica especial de los indicadores de nivel de aceite GN 650 es su reducido tamaño. El nivel de líquido es visible incluso desde las posiciones laterales.

El cuerpo de poliamida consta de dos partes que están soldadas entre sí por ultrasonidos. Los indicadores de nivel de aceite se prueban de forma individual con presión de aire de 3 bar para detectar fugas.

Todos los indicadores de nivel de aceite GN 650 pueden utilizarse también en depósitos a presión. Los resultados de las pruebas de resistencia bajo presión están disponibles.

Como reflector se utiliza una tira de aluminio lacado en blanco, que muestra las líneas de marcado o la escala de temperatura. La escala se coloca fuera de la columna de líquido como medida de protección.

La forma de los indicadores de nivel de aceite ofrece un efecto lupa que hace que la escala se pueda leer fácilmente.

Especificación

Cuerpo
Plástico
poliamida transparente
(PA 6-T)

  • resistente al envejecimiento
  • alta resistencia mecánica
  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C
  • resistente a disolventes,
    pero inadecuado para el alcohol
  • evite el contacto con agua caliente

Reflector
Aluminio

  • lacado en blanco
  • con dos líneas negras de marcado / escala

Juntas tóricas
Caucho NBR (Perbunan®)


Tornillo, tuerca hexagonal, arandela de abanico
Acero
zincado, pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Indicadores de nivel de aceite GN 650 (AR)
adecuados para alcohol

Ocultar dibujo técnico
GN 650 Indicadores de nivel de aceite, plástico / tornillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector neutro
Bcon termómetro
Mostrar / ocultar columnas
l1dbl2l3l4l5l6l7s ≈
máx. espesor de pared
Escala del termómetro
°C

°F
76M 102721401061815161220 ... 10068 ... 210
127M 12312380161231717120 ... 10032 ... 210
254M 123521203290261818120 ... 10032 ... 210

Estructura y precio

Distancia entre tornillos l1
Tipo


Distancia entre tornillos l1
Tipo


Información de montaje

Drawing mounting information GN 650

El montaje de los indicadores de nivel de aceite GN 650 es muy sencillo y económico. Necesita dos taladros Ø 10,5 y/o Ø 12,5 mm distanciados l1 en la pared del contenedor. El indicador de nivel de aceite también puede instalarse de manera directa, es decir, sin tuerca, si la pared del contenedor tiene una rosca de montaje.
Se suministran todas las piezas individuales necesarias para el montaje: tornillos de fijación con perforaciones para aceite, tuercas hexagonales, juntas tóricas y arandelas de abanico para asegurar. Para un sellado perfecto utilizando las juntas tóricas, los tornillos no deberían apretarse demasiado fuertemente (máximo 12 Nm). La rugosidad recomendada de la superficie de sellado es RA = 3 µm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,19
más IVA 4,03 €
bruto 25,22 €
En stock
ELESA Code: 11347-R
Descripción: HCX.76/T-AR-M10
Peso: 0,085 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029