GN 651 Indicadores de nivel de aceite Longitud hasta 500 mm

Indicadores de nivel de aceite GN 651: Longitud hasta 500 mm
ELESA Original design
code: HCL.

Descripción del producto

Los indicadores de nivel de aceite GN 651 tienen un área de visualización alargada, diseñada especialmente para niveles de aceite muy fluctuantes.

El tubo de plástico transparente está conectado a las piezas terminales junto con el carril de aluminio en U.

El carril en U también puede girar 90°, lo que permite disponer de ángulo de visión paralelo a la superficie de atornillado. El carril en U protege y estabiliza el indicador de nivel de aceite.

Estos indicadores de nivel de aceite permiten la producción de longitudes especiales en cantidades relativamente pequeñas.

Especificación

Tubo
Plástico
acrílico transparente (PMMA)

  • resistente a temperaturas de hasta 70 °C
  • resistente a disolventes

Piezas terminales
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate

Carril en U
Aluminio
anodizado, color natural


Película reflectora
con líneas de marcado


Juntas tóricas
Caucho NBR (Perbunan®)


Tornillos
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales l1

Ocultar dibujo técnico
GN 651 Indicadores de nivel de aceite, versión larga, de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1bd1d2l2l3l4l5l6l7
30035M 122013,5242326291328,5
40035M 122013,5342426291328,5
50035M 122013,5442526291328,5

Estructura y precio

Distancia entre tornillos l1
Distancia entre tornillos l1

Instrucciones de montaje

Sketch GN 651 assembly

Dos orificios Ø 12,5 en la pared del contenedor son suficientes para
montar el indicador de nivel de aceite GN 650.3 con tuercas.

El indicador de nivel de aceite también se puede montar directamente, es decir,
sin tuercas, si la pared de contenedor tiene dos roscas M12.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
44,79
más IVA 8,51 €
bruto 53,30 €
En stock
ELESA Code: 111211
Descripción: HCL-300-M12
Peso: 0,229 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029