GN 241 Abrazaderas de manguito Aluminio, montaje dividido

Abrazaderas de manguito GN 241: Aluminio, montaje dividido
d1 / s: V - Cuadrado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas de manguito GN 241 no están mecanizados y están diseñados especialmente para los tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z del tornillo los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Abrazadera de manguito
Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
natural, granallado mateBLBL


Tornillos allen ISO 4762
Acero inoxidable


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Tubos de construcción GN 990
Empuñaduras ajustables GN 911

Ocultar dibujo técnico
GN 241 Abrazaderas de manguito, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete ISO 4762 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d
Orificio B
s
Orificio cuadrado V
k
Longitud de
apriete
l1l2l3z
Ubicaciones
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 para
 z
l4
B 20V 2050684648M8-3563 | 78
B 25V 2550684648M8-3563 | 78
B 30V 3050684648M8-3563 | 78
B 30V 3060795958M8-5063 | 78
B 32-60795958M8-5063 | 78
B 35V 3560795958M8-5063 | 78
B 40V 4060795958M8-5063 | 78
B 40V 4076987073M10-6078 | 92
B 42-76987073M10-6078 | 92
B 45V 4576987073M10-6078 | 92
B 48-76987073M10-6078 | 92
B 50V 5076987073M10-6078 | 92
B 60V 6090108,58483M10-75-

Estructura y precio

Orificio cuadrado s
Orificio redondo d
Longitud de apriete k
N.º de identificación

Acabado
BL
SW
Orificio cuadrado s
Orificio redondo d
Longitud de apriete k
N.º de identificación

Acabado
BL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,22
más IVA 2,70 €
bruto 16,92 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,49 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,210 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 241-B20-50-2-SWGN 241-B20-50-2-BLGN 241-V20-50-2-SWGN 241-V20-50-2-BLGN 241-B25-50-2-SWGN 241-B25-50-2-BLGN 241-V25-50-2-SWGN 241-V25-50-2-BLGN 241-B30-50-2-SWGN 241-B30-50-2-BLGN 241-V30-50-2-SWGN 241-V30-50-2-BLGN 241-B30-60-2-SWGN 241-B30-60-2-BLGN 241-V30-60-2-SWGN 241-V30-60-2-BLGN 241-B32-60-2-SWGN 241-B32-60-2-BLGN 241-B35-60-2-SWGN 241-B35-60-2-BLGN 241-V35-60-2-SWGN 241-V35-60-2-BLGN 241-B40-60-2-SWGN 241-B40-60-2-BLGN 241-V40-60-2-SWGN 241-V40-60-2-BLGN 241-B40-76-2-SWGN 241-B40-76-2-BLGN 241-V40-76-2-SWGN 241-V40-76-2-BLGN 241-B42-76-2-SWGN 241-B42-76-2-BLGN 241-B45-76-2-SWGN 241-B45-76-2-BLGN 241-V45-76-2-SWGN 241-V45-76-2-BLGN 241-B48-76-2-SWGN 241-B48-76-2-BLGN 241-B50-76-2-SWGN 241-B50-76-2-BLGN 241-V50-76-2-SWGN 241-V50-76-2-BLGN 241-B60-90-2-SWGN 241-B60-90-2-BLGN 241-V60-90-2-SWGN 241-V60-90-2-BL