GN 970 Escuadras de montaje lados iguales

Escuadras de montaje GN 970: lados iguales
Material: ALM - Aluminio
Tipo: B - con orificios

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las escuadras de montaje GN 970 se utilizan de forma universal para la conexión y fijación en ángulo recto de, por ejemplo, placas base o cubiertas.

El tipo A permite el uso de plantillas de perforación específicas de la aplicación, así como la fijación mediante soldadura.

Los soportes de instalación tipo B tienen 2 o 4 orificios, en función de la longitud l1.

Especificación

  • Acero estructuralSTB
    estirado, con bordes afilados
    pavonado

  • AluminioALM
    prensado
    mate, mecanizado fino

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 970 Escuadras de montaje, lados iguales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificios
Bcon orificios
Mostrar / ocultar columnas
h1
ALM

STB
b1l1b2dh2l2ms
30303030186,21815-4
30303060186,21815304
40404040248,22420-5
40404080248,22420405
50-50503010,23025-6
50-501003010,23025506

Estructura y precio

Material


Länge h1
Länge h1
Longitud de la brida b1
Longitud l1
Tipo


Especificaciones

Material


Länge h1
Länge h1
Longitud de la brida b1
Longitud l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,72
más IVA 0,71 €
bruto 4,43 €
En stock
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76169990
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
GN 970-ALM-30-30-30-AGN 970-ALM-30-30-30-BGN 970-STB-30-30-30-AGN 970-STB-30-30-30-BGN 970-ALM-30-30-60-AGN 970-ALM-30-30-60-BGN 970-STB-30-30-60-AGN 970-STB-30-30-60-BGN 970-ALM-40-40-40-AGN 970-ALM-40-40-40-BGN 970-STB-40-40-40-AGN 970-STB-40-40-40-BGN 970-ALM-40-40-80-AGN 970-ALM-40-40-80-BGN 970-STB-40-40-80-AGN 970-STB-40-40-80-BGN 970-ALM-50-50-50-AGN 970-ALM-50-50-50-BGN 970-ALM-50-50-100-AGN 970-ALM-50-50-100-B