GN 414 pernos de retención de acero inoxidable con bloqueo de posición, desbloqueo mediante pulsador

pernos de retención de acero inoxidable GN 414: con bloqueo de posición, desbloqueo mediante pulsador
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AK - con contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención de acero inoxidable GN 414 con bloqueo de seguridad se utilizan cuando debe evitarse que el pasador de retención se retraiga de manera inadvertida. Primero se bloquea el pasador que sobresale y solo se puede desbloquear para tirar ejerciendo una presión axial sobre el pulsador rojo.

El bloqueo de seguridad se engrana en la posición final delantera, es decir, de manera automática si el pasador de retención sobresale, mediante el mecanismo de bloqueo alojado completamente en el pulsador y protegido contra fallos de funcionamiento. La capacidad de soporte de carga axial especificada se refiere a la fuerza de bloqueo del perno para evitar accionamientos inadvertidos, que no debe excederse.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 303
  • Pasador de retención niquelado químicamente

Pomo
Tecnopolímero plástico (PA Poliamida)

  • gris oscuro, RAL 7021, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • no desmontable

Pulsador
Tecnopolímero (POM poliacetal)
rojo, RAL 3000, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 414 Pernos de retención de acero inoxidable, con bloqueo de seguridad, desbloqueo mediante pulsador Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,02/-0,04
Orificio H7
l1
mín.
d2d3el2l3l4A/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
Carga
axial
en N
66M 12 x 1,52821,956226196,519120
69M 12 x 1,52821,95622619625120
88M 16 x 1,52821,962268198,526120
812M 16 x 1,52821,962268198,528120
1012M 16 x 1,52821,962268199,538120

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,85
más IVA 3,20 €
bruto 20,05 €
En stock
Peso: 0,051 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900