GN 414.1 pernos de retención de acero inoxidable con bloqueo de posición con clic, desbloqueo mediante pulsador

pernos de retención de acero inoxidable GN 414.1: con bloqueo de posición con clic, desbloqueo mediante pulsador
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AK - con contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención de acero inoxidable GN 414.1 con bloqueo de posición con clic se utilizan cuando debe evitarse temporalmente que el pasador de retención sobresalga. Cuando el pasador se retrae a su posición final, el botón se enclava con un clic claramente audible.

El bloqueo de posición solo puede desbloquearse ejerciendo una presión axial sobre el pulsador rojo, momento en que el pasador de retención regresa a la posición inicial por la fuerza del muelle.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 303
  • Pasador de retención niquelado químicamente

Pomo de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • gris oscuro, RAL 7021, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • no desmontable

Pulsador
Tecnopolímero (POM poliacetal)
rojo, RAL 3000, mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 414.1 Pernos de retención de acero inoxidable con bloqueo de posición con clic, desbloqueo mediante pulsador Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,02/-0,04
Orificio H7
l1
mín.
d2d3el2 ≈l3l4A/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
66M 12 x 1,53021,953,5226196,519
69M 12 x 1,53021,953,522619625
88M 16 x 1,53021,959,5268198,526
812M 16 x 1,53021,959,5268198,528
1012M 16 x 1,53021,959,5268199,538

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,31
más IVA 3,67 €
bruto 22,98 €
En stock
Peso: 0,056 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900