GN 44 Patas de nivelación Acero inoxidable

Tipo (base): D0 - sin base de caucho
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 44 se usan en ambientes agresivos. Las posibilidades de combinación de peanas y vástagos roscados permiten que estas patas se adapten a cualquier aplicación.

La peana con base de caucho protege las superficies sensibles y reduce el resbalamiento lateral. El tipo B0 también se puede fijar a la superficie de montaje mediante los dos orificios.

Las patas de nivelación se entregan completamente montadas y no se pueden desmontar.

Especificación

Peana
Acero inoxidable AISI 316L
natural, mecanizado fino


Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 316L


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable


Tapa de caucho

  • a presión
  • negro, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Base de caucho

  • vulcanizado
  • negro, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 44 Patas de nivelación, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

D0sin base de caucho
B0sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
D1con base de caucho, a presión, negro
D3con base de caucho, vulcanizada, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión S / SK

Versión T / TK
d3h1h3h4h6msA/F1A/F2
40M 8405063-------5,4211-3,5301,517-
40M 10506080100------5,4211-3,5301,517-
40M 126080100125------5,4211-3,5301,517-
40*M 16----751001251502002505,42-173,5301,5-12
50M 8405063-------6,62,511-438217-
50M 10506080100------6,62,511-438217-
50M 126080100125------6,62,511-438217-
50M 16----751001251502002506,62,5-174382-12
60M 8405063-------6,62,511-4,548217-
60M 10506080100------6,62,511-4,548217-
60M 126080100125------6,62,511-4,548217-
60M 16----751001251502002506,62,5-174,5482-12
80M 8405063-------8,5312-564217-
80M 10506080100------8,5312-564217-
80M 126080100125------8,5312-564217-
80M 16----751001251502002508,53-185642-12
80M 20----751001251502002508,53-195642-15
80M 24----100125150200300-8,53-225642-19
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad_de_carga_en_kN
Versión S / SK
Capacidad_de_carga_en_kN
Versión T / TK
40M 88-
40M 1012-
40M 1212-
40M 16-12
50M 88-
50M 1014-
50M 1214-
50M 16-14
60M 88-
60M 1014-
60M 1216-
60M 16-16
80M 88-
80M 1014-
80M 1220-
80M 16-20
80M 20-20
80M 24-22
* no está disponible en el tipo B0

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Tipo (base)




Versión (tornillo)




Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Tipo (base)




Versión (tornillo)




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,34
más IVA 0,82 €
bruto 5,16 €
En stock
Peso: 0,062 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098