GN 43 Patas de nivelación Acero inoxidable, con lengüeta de fijación, forma de gota

Patas de nivelación GN 43: Acero inoxidable, con lengüeta de fijación, forma de gota
Tipo (base): D0 - sin base de caucho
Versión (tornillo): V - sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 43 se usan en ambientes agresivos. Las posibilidades de combinación de peanas y vástagos roscados permiten que estas patas se adapten a cualquier aplicación.

Las patas de nivelación se pueden atornillar a la superficie de montaje mediante la lengüeta de fijación, que evita desplazamientos laterales. Además, las versiones con base de caucho protegen las superficies delicadas.

Las patas de nivelación se entregan completamente montadas y no se pueden desmontar.

Especificación

Peanan natural, mecanizado fino
Acero inoxidable AISI 304


Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable


Tapa de caucho

  • a presión
  • negro, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Base de caucho

  • vulcanizado
  • negro, NBR (Perbunan®)
    70±5 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 43 Patas de nivelación, acero inoxidable, con lengüeta de fijación, forma de gota Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

D0sin base de caucho
D1con base de caucho, a presión, negro
D3con base de caucho, vulcanizada, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Vsin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKcon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
T / TK y U / UK
l2
Versión
V / VK
l3
Versión
W
l7
Versión
X
d3h1h6l8mrs
50M 8405063---------------25132,546045152
50M 10506080100--------------28132,546045152
50M 126080100125--------------32132,546045152
50M 16----75100125150200250--------37132,546045152
60M 8405063---------------25132,54,56550152
60M 10506080100--------------28132,54,56550152
60M 126080100125--------------32132,54,56550152
60M 16----751001251502002507510012515011013516018537132,54,56550152
80M 8405063---------------2613358570152
80M 10506080100--------------2913358570152
80M 126080100125--------------3213358570152
80M 16----75100125150200250751001251501101351601853813358570152
80M 20----751001251502002501001251502001341591842344513358570152
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--13358570152
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1815565637-15101316242720
80M 2435-2118676742-1912172030--
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad_de_carga_en_kN
Versión S / SK

Versión T / TK / U / UK

Versión V / VK

Versión W

Versión X
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)



Versión (tornillo)










Especificaciones

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)



Versión (tornillo)










Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,13
más IVA 0,97 €
bruto 6,10 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,082 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098