D0 | sans sous-couche en caoutchouc |
B0 | sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de fixation |
D1 | avec sous-couche en caoutchouc, clipsé, noir |
D3 | avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir |
S | sans écrou hexagonal externe en bas |
SK | avec écrou externe hexagonal externe en bas |
T | sans écrou, clé plate en bas |
TK | avec écrou, clé plate en bas |
d1 | d2 | l1 Version S/SK | Version T/TK | d3 | h1 | h3 | h4 | h6 | m | s | A/F1 | A/F2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 2 | 11 | - | 3,5 | 30 | 1,5 | 17 | - |
40 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 2 | 11 | - | 3,5 | 30 | 1,5 | 17 | - |
40 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 2 | 11 | - | 3,5 | 30 | 1,5 | 17 | - |
40* | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 5,4 | 2 | - | 17 | 3,5 | 30 | 1,5 | - | 12 |
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 2,5 | 11 | - | 4 | 38 | 2 | 17 | - |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 2,5 | 11 | - | 4 | 38 | 2 | 17 | - |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 2,5 | 11 | - | 4 | 38 | 2 | 17 | - |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 6,6 | 2,5 | - | 17 | 4 | 38 | 2 | - | 12 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 48 | 2 | 17 | - |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 48 | 2 | 17 | - |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 6,6 | 2,5 | 11 | - | 4,5 | 48 | 2 | 17 | - |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 6,6 | 2,5 | - | 17 | 4,5 | 48 | 2 | - | 12 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 3 | 12 | - | 5 | 64 | 2 | 17 | - |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 3 | 12 | - | 5 | 64 | 2 | 17 | - |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 3 | 12 | - | 5 | 64 | 2 | 17 | - |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 8,5 | 3 | - | 18 | 5 | 64 | 2 | - | 12 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 8,5 | 3 | - | 19 | 5 | 64 | 2 | - | 15 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 8,5 | 3 | - | 22 | 5 | 64 | 2 | - | 19 |
d1 | d2 | Capacité de charge in kN Version S / SK | Capacité de charge in kN Version T / TK |
---|---|---|---|
40 | M 8 | 8 | - |
40 | M 10 | 12 | - |
40 | M 12 | 12 | - |
40 | M 16 | - | 12 |
50 | M 8 | 8 | - |
50 | M 10 | 14 | - |
50 | M 12 | 14 | - |
50 | M 16 | - | 14 |
60 | M 8 | 8 | - |
60 | M 10 | 14 | - |
60 | M 12 | 16 | - |
60 | M 16 | - | 16 |
80 | M 8 | 8 | - |
80 | M 10 | 14 | - |
80 | M 12 | 20 | - |
80 | M 16 | - | 20 |
80 | M 20 | - | 20 |
80 | M 24 | - | 22 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0