GN 41 Patas de nivelación Acero inoxidable

Foto

GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior
GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): B0 - sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
Versión (tornillo): V - sin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D0 - sin base de caucho
Versión (tornillo): X - hexágono externo, rosca hembra GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D1 - con base de caucho, a presión, negro
Versión (tornillo): TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): VK - con tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Tipo (base): D3 - con base de caucho, vulcanizada, negro
Versión (tornillo): W - Con manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las patas de nivelación GN 41 se usan en ambientes agresivos. Las posibilidades de combinación de peanas y vástagos roscados permiten que estas patas se adapten a cualquier aplicación.

La peana con base de caucho protege las superficies sensibles y reduce el resbalamiento lateral. El tipo B0 también se puede fijar a la superficie de montaje mediante los dos orificios.

Las patas de nivelación se entregan completamente montadas y no se pueden desmontar.

Especificación

Peana
Acero inoxidable AISI 304


Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero inoxidable


Tapa de caucho

  • a presión
  • negro, TPE (Santoprene®)
    ≈ 80 Shore A

Base de caucho

  • vulcanizado
  • negro, NBR (Perbunan®) 70±5 Shore A

RoHS

Accesorio

Casquillos de inserción GN 448 (Kunststoff, für Rohre)
Casquillos de inserción GN 448
Casquillos de inserción GN 992 (Aluminium)
Casquillos de inserción de acero inoxidable GN 992.5 (Edelstahl)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 41 Patas de nivelación, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

D0sin base de caucho
B0sin base de caucho, con 2 orificios de fijación
D1con base de caucho, a presión, negro
D3con base de caucho, vulcanizada, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Vsin tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
VKcon tuerca, hexágono externo en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
WCon manguito ajustable, rosca cubierta, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
T / TK y U / UK
l2 +4
Versión
V / VK
l3 +4
Versión
W
l7
Versión
X
d3h1h6ms
40M 8405063---------------255,423,5301,5
40M 10506080100--------------285,423,5301,5
40M 126080100125--------------315,423,5301,5
40*M 16----75100125150200250--------375,423,5301,5
50M 8405063---------------256,62,54382
50M 10506080100--------------286,62,54382
50M 126080100125--------------326,62,54382
50M 16----75100125150200250--------376,62,54382
60M 8405063---------------256,62,54,5482
60M 10506080100--------------286,62,54,5482
60M 126080100125--------------326,62,54,5482
60M 16----7510012515020025075100125150110135160185376,62,54,5482
80M 8405063---------------268,535642
80M 10506080100--------------298,535642
80M 126080100125--------------328,535642
80M 16----7510012515020025075100125150110135160185388,535642
80M 20----75100125150200250100125150200134159184234458,535642
80M 24----100125150200300-100150200-159209259--8,535642
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
40M 8-11-----17-----148
40M 10-11-----17-----1410
40M 12-11-----17-----1712
40*M 16--1714----128---2216
50M 8-11-----17-----148
50M 10-11-----17-----1410
50M 12-11-----17-----1712
50M 16--1714----128---2216
60M 8-11-----17-----148
60M 10-11-----17-----1410
60M 12-11-----17-----1712
60M 1624-1714454529-1281012202216
80M 8-12-----17-----148
80M 10-12-----17-----1410
80M 12-12-----17-----1712
80M 1624-1815454529-1281012202216
80M 2030-1915565637-15101316242720
80M 2435-2218676742-1912172030--
Mostrar / ocultar columnas
d1d2Capacidad_de_carga_en_kN
Versión S / SK

Versión T / TK / U / UK

Versión V / VK

Versión W

Versión X
40M 88---8
40M 1012---12
40M 1212---12
40M 16-12--12
50M 88---8
50M 1014---14
50M 1214---14
50M 16-14--14
60M 88---8
60M 1014---14
60M 1216---16
60M 16-16161616
80M 88---8
80M 1014---14
80M 1220---20
80M 16-20202020
80M 20-20202020
80M 24-222222-
* no está disponible en el tipo B0

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK/U/UK)
Longitud l2 (V/VK)
Longitud l3 (W)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)




Versión (tornillo)










Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,16
más IVA 1,17 €
bruto 7,33 €
En stock
Peso: 0,045 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.