GN 1130 Pasadores de elevación Acero inoxidable, autoblocantes

GN 1130 Pasadores de elevación, acero inoxidable, autoblocantes
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasadores de elevación GN 1130 son elementos portantes diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el botón de aluminio rojo se libera la bola de bloqueo, de modo que el perno de carga pueda moverse hacia adentro o hacia afuera del orificio de alojamiento. El grillete rota al menos 180˚, con un vástago de seguridad integrado como protección contra usos inadvertidos. Dependiendo de la dirección de tracción, el perno de carga puede moverse libremente 360° en el orificio de alojamiento.

Ya no es necesario colocar la eslinga y los equipos de elevación (p. ej., estribos o grilletes de izado) de manera permanente en la pieza de trabajo. En uso bastan orificios de alojamiento con d1 H11 con la resistencia correspondiente de los materiales. Además, también están disponibles los casquillos de alojamiento GN 1132.

Para más información, consulte el manual de instrucciones que se incluye con cada pasador de elevación (véase también www.ganternorm.com/service).

Especificación

Pasador
Acero inoxidableNI AISI 630
endurecido por envejecimiento


Grillete
Acero inoxidable AISI 316Ti


Pulsador
Aluminio, anodizado en rojo


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

Casquillos de alojamiento GN 1132

Ocultar dibujo técnico
GN 1130 Pasadores de elevación, acero inoxidable, autoblocantes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 -0,04 / -0,08l1 +1d2d3d4
mín.
h1h2h3h4k1k2k3l2x
mín.
yCarga
nominal en kN *
F1



F2



F3
8109,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8159,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8259,3521,59,987,538,525,7279,549308,75101,51,51,20,5
8359,3521,59,987,538,525,7279,549308,75201,51,51,20,5
101511,721,512,287,538,525,7279,5493010,251,52,72,42,1
102511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2151,52,72,42,1
103511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2251,52,72,42,1
105011,721,512,287,538,525,7279,5493010,2401,52,72,42,1
121514,221,514,787,538,525,7279,549301151,53,53,22,8
122514,221,514,787,538,525,7279,5493011101,53,53,22,8
123514,221,514,787,538,525,7279,5493011201,53,53,22,8
125014,221,514,787,538,525,7279,5493011351,53,53,22,8
162518,62519,292,847,531279,5493015,1101,54,84,54,1
165018,62519,292,847,531279,5493015,1151,54,84,54,1
167518,62519,292,847,531279,5493015,1351,54,84,54,1
205024,5302511455,936,532,611563619,7251,5108,56,5
207524,5302511455,936,532,611563619,7451,5108,56,5
* Ensayo conforme a DIN EN 13155

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
129,30
más IVA 24,57 €
bruto 153,87 €
En stock
Peso: 0,229 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 1130-8-10-NIGN 1130-8-15-NIGN 1130-8-25-NIGN 1130-8-35-NIGN 1130-10-15-NIGN 1130-10-25-NIGN 1130-10-35-NIGN 1130-10-50-NIGN 1130-12-15-NIGN 1130-12-25-NIGN 1130-12-35-NIGN 1130-12-50-NIGN 1130-16-25-NIGN 1130-16-50-NIGN 1130-16-75-NIGN 1130-20-50-NIGN 1130-20-75-NI