GN 581.5 Cáncamos de izado macho (giratorios) Acero inoxidable

Cáncamos de izado macho (giratorios) GN 581.5: Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cáncamos de izado macho GN 581.5 se montan en cojinetes giratorios, lo que permite ajustar la dirección de la carga y prevenir el aflojamiento o vuelco accidental (como puede suceder con los cáncamos de izado macho DIN 580).

Los cáncamos de izado macho GN 581.5 ofrecen una capacidad de carga elevada y cumplen con todos los requisitos en materia de seguridad (factor de seguridad 4).

La capacidad de carga nominal indicada en la tabla está marcada con claridad en el cáncamo. Corresponde a la aplicación de carga más desfavorable de los tipos de carga listados.

Los cáncamos de izado macho de acero inoxidable GN 581.5 cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y han sido aprobados por asociaciones profesionales.

El transpondedor RFID integrado indica e identifica claramente el punto de elevación, por ejemplo durante las inspecciones regulares exigidas.

El tornillo de hexágono interior no se puede retirar.

Especificación

Anilla
Acero inoxidable AISI 318LN

  • forjado
  • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677
  • natural

Perno
Acero inoxidable AISI 318LN


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 581.5 Cáncamos de izado macho (giratorios), acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5hk1k2Longitud lCarga nominal
M 816,3252825471046120,3 t [3 kN]
M 1016,3252825471046150,3 t [3 kN]
M 1218303230571256180,5 t [5 kN]
M 1622363835661465241,0 t [10 kN]
M 2027,5434740771674302,0 t [20 kN]
M 2433515648941992352,5 t [25 kN]

Estructura y precio

Rosca d1
Rosca d1

Capacidad de carga

3939f409-858c-441b-9f93-7e3aef1d554d
Mostrar / ocultar columnas
dF1
máx. in t
F2
máx. in t
M 80,7 [0,14]0,3
M 100,7 [0,23]0,3
M 121,2 [0,34]0,5
M 162,40 [0,7]1
M 203,6 [1,2]2
M 245,2 [1,8]2,5

Instrucciones de seguridad

El valor entre corchetes indica la capacidad de carga de la correspondiente Cáncamos de izado macho DIN 580. ¡Si el valor supera la capacidad de carga, la utilización de argollas DIN 580 no está permitida!

La superficie de roscado para las argollas de suspensión GN 581.5 debe ser plana y perpendicular respecto del orificio roscado; el avellanado debe ser ≤ al diámetro nominal de la rosca.

Cuando esté totalmente atornillado, el resalto del tornillo de cabeza con hueco hexagonal debe estar en completo contacto con la superficie (no use arandelas), y la argolla de suspensión debe poder girar 360°.

Antes de aplicar la carga, gire la argolla de suspensión macho en la dirección de la fuerza. La argolla de suspensión macho no está diseñada para ciclos de giros frecuentes bajo carga.

Los valores de carga especificados se aplican a una longitud mínima de roscado de 1,5 × diámetro nominal de la rosca en acero inoxidable con una resistencia a la tracción de 37 kp/mm², a una temperatura ambiente de –40 °C a +280 °C. Bajo pedido se pueden suministrar cojinetes con capacidades de carga para diferentes condiciones.

Las Operating instructions contienen más pautas y se incluyen con cada espárrago de argolla de suspensión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
106,88
más IVA 20,31 €
bruto 127,19 €
En stock
Peso: 0,110 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181300
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
GN 581.5-M8GN 581.5-M10GN 581.5-M12GN 581.5-M16GN 581.5-M20GN 581.5-M24