GN 610 Casquillos accionados por muelle Acero / acero inoxidable

Tipo: H - Semiesférico, acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los casquillos accionados por muelle GN 610 se utilizan con fines de retención y enclavamiento. Destacan por el amplio recorrido del muelle manteniendo un tamaño compacto.

Un simple orificio basta para el montaje. Los casquillos accionados por muelle deben ser pretensionados y asegurados con la contrapieza de retención.

El tipo HBN tiene un collar para evitar que el cartucho accionado por muelle salte por delante. Un simple agujero escalonado basta para la instalación. La pieza se fija desde la parte posterior, por ejemplo con una placa o un espárrago roscado.

Especificación

Casquillo

  • Tipo H / K
    Acero, niquelado
  • Tipo HN / HBN
    Acero inoxidable AISI 305

Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 610 Casquillos accionados por muelle Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

HSemiesférico, acero
HNSemiesférico, de acero inoxidable
HBNSemiesférico con collar, de acero inoxidable
KExtremo puntiagudo
Mostrar / ocultar columnas
Tipod1  ±0,05l0d2hl1l2sF1
Carga del muelle en N ≈
F2
Carga del muelle en N ≈
H2,216-7,81210,5-2,23
H2,68-3,86,55,2-1,12
H312-698,7-6,26,8
H316-8,51310,7-4,88,4
H3,412-697,8-57
H3,415-7,3128,2-5,913,3
H414-8129-512,3
H516-81310,4-815
HN316-81310,6-4,88,6
HN3,618-91511,5-6,714,5
HN416-7,51311,4-812,3
HBN3134,17108,90,15,37,2
K2,216-7,81210,5-2,23
K311-596,7-1,63,4
K316-8,51310,7-4,88,4

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Longitud total l0
Tipo




Diámetro externo d1
Longitud total l0
Tipo




Ejemplo de aplicación

Drawing Page 2 GN 610

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,34
más IVA 0,06 €
bruto 0,40 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73209090