GN 610 Jousihylsyt Teräs / ruostumaton teräs

Tyyppi: H - Puolipallo, teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 610 -jousihylsyjä käytetään indeksointiin ja lukitsemiseen. Niiden erityisominaisuus on jousen pitkä siirtymä, mutta samalla kompakti koko.

Yksinkertainen reikä riittää asentamiseen. Jousihylsyjen esijännitys ja lukitseminen tulee varmistaa vastakkaisella pysäytyskappaleella.

Tyypissä HBN on kaulus, joka estää jousikuormitetun hylsyn työntymisen ulos etuosasta. Yksinkertainen porrastettu reikä riittää asentamiseen. Osa kiinnitetään takasivun puolelta, kuten levy tai kierretappi.

Tekninen eritelmä

Kotelo

  • Tyyppi H / K
    Teräs, nikkelöity
  • Tyyppi HN / HBN
    Ruostumaton teräs AISI 305

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 610 Jousihylsyt luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

HPuolipallo, teräs
HNPuolipallo, ruostumaton teräs
HBNPuolipallo kauluksella, ruostumaton teräs
KTerävä nokka
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppid1 ±0,05l0d2hl1l2sF1
Jousikuorma N ≈
F2
Jousikuorma N ≈
H2,216-7,81210,5-2,23
H2,68-3,86,55,2-1,12
H312-698,7-6,26,8
H316-8,51310,7-4,88,4
H3,412-697,8-57
H3,415-7,3128,2-5,913,3
H414-8129-512,3
H516-81310,4-815
HN316-81310,6-4,88,6
HN3,618-91511,5-6,714,5
HN416-7,51311,4-812,3
HBN3134,17108,90,15,37,2
K2,216-7,81210,5-2,23
K311-596,7-1,63,4
K316-8,51310,7-4,88,4

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Kokonaispituus l0
Tyyppi




Ulkoläpimitta d1
Kokonaispituus l0
Tyyppi




Sovellusesimerkkejä

Drawing Page 2 GN 610

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,34
plus ALV 0,06 €
brutto 0,40 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73209090