GN 615.1 Posicionadores de muelle Acero / acero inoxidable, con perno, con ranura

Posicionadores de muelle GN 615.1: Acero / acero inoxidable, con perno, con ranura
Tipo: B - Acero, carga del muelle estándar

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 615.1 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

Especificación

Tipo B / BS

  • Casquillo
    Acero, pavonado
  • Perno
    Acero templado, pavonado

Tipo BN / BSN

  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 303
  • Perno
    Acero inoxidable AISI 303, nitrurado

Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Marcado del tipo BS / BSN:
Casquillo con 2 marcas longitudinales


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 615.1 Posicionadores de muelle, acero / acero inoxidable, con perno, con ranura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BAcero, carga del muelle estándar
BSAcero, carga de muelle alta
BNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
BSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo B
Tipo BN

Tipo BS
Tipo BSN
d2  -0,1 ±0,1w
Carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
estándar (tipo B / BN)
inicial


final
Carga del muelle en N ≈
alta (tipo BS / BSN)
inicial


final
M 4-1,891,5 +0,3 / -0,44,512,5--
M 5-2,4122513--
M 6M 62,71426171125
M 8M 83,816216332359
M 10M 104,5192,519422054
M 12M 126223,522573896
M 16M 168,5244,5 ±0,3387850100
M 20M 2010306,5398152133
M 24M 24133487215591223

Estructura y precio

Rosca d1
Tipo




Rosca d1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,22
más IVA 0,23 €
bruto 1,45 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900