GN 614.8 Posicionadores de muelle de Acero inoxidable, sin rosca, esfera con cojinete de fricción

Posicionadores de muelle de  GN 614.8: Acero inoxidable, sin rosca, esfera con cojinete de fricción
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 614.8 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

La esfera está montada en una carcasa de plástico a fin de que se mueva libremente, lo que permite que ruede y, por lo tanto, generalmente optimiza las características de retención. Sobre todo, esto reduce el desgaste en la contrapieza.

Otra característica de estos émbolos es que el cojinete de plástico actúa como aislante eléctrico.

Un solo agujero de montaje es suficiente para el montaje. Los posicionadores de muelle se insertan en este agujero y se pueden fijar también con adhesivo, en caso necesario.

Especificación

Casquillo
Acero inoxidableNI AISI 303


Esfera
Acero inoxidable AISI 420C
templado


Muelle
Acero inoxidable AISI 631


Cojinete de fricción

  • Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 614.8 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, sin rosca, esfera con cojinete de fricción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 ±0,04d2Longitud lw
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
42110,54,86,8
52,5130,76,310
63,5150,951624
84,5181,518,831,7
106,5202,32649
128,5223,13868

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Tipo

Diámetro externo d1
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,27
más IVA 0,62 €
bruto 3,89 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900