GN 6336.11 Sterngriffschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl, mit Kugelzapfen

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6336.11 Sterngriffschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl, mit Kugelzapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1d4d5 +0,05h1h2l2
32M 6253545-144,520105,1
40M 830405060186,125136,2
50M 1035455565227,832177,3
63M 12406080-269,440218,3

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181535
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
GN 6336.11-32-M6-25GN 6336.11-32-M6-35GN 6336.11-32-M6-45GN 6336.11-40-M8-30GN 6336.11-40-M8-40GN 6336.11-40-M8-50GN 6336.11-40-M8-60GN 6336.11-50-M10-35GN 6336.11-50-M10-45GN 6336.11-50-M10-55GN 6336.11-50-M10-65GN 6336.11-63-M12-40GN 6336.11-63-M12-60GN 6336.11-63-M12-80