GN 6336.12 Pomos en estrella Plástico, espárrago roscado acero inoxidable, con base de apriete móvil

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 6336.12 tienen un vástago redondeado cuyo diámetro es más pequeño que el diámetro del núcleo de la rosca.

La base de apriete móvil es fácil de acoplar y quitar.

Las bases de apriete se entregan desmontadas.

Especificación

Pomo
Plástico, poliamida (PA)
negro, mate


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 304Cu


Base de apriete GN 631
Plástico, poliacetal (POM)

  • Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
  • negro, mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.12 Pomos en estrella, con base de apriete móvil Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3d4d5 +0,05h1h2l2l3l4
32M 6253545-15144,520105,13,67,6
40M 83040506018186,125136,24,29,2
40M 83040506021186,125136,2510
40M 83040506025186,125136,25,510,5
40M 83040506032186,125136,2611
40M 83040506040186,125136,2813
50M 103545556521227,832177,34,310
50M 103545556525227,832177,34,610,5
50M 103545556532227,832177,3511
50M 103545556540227,832177,3713
63M 12406080-25269,440218,33,610,5
63M 12406080-32269,440218,34,211
63M 12406080-40269,440218,36,213
63M 12406080-50269,440218,38,715,5

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Diámetro de la base de apriete d3
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Diámetro de la base de apriete d3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,04
más IVA 0,39 €
bruto 2,43 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
GN 6336.12-32-M6-25-15GN 6336.12-32-M6-35-15GN 6336.12-32-M6-45-15GN 6336.12-40-M8-30-18GN 6336.12-40-M8-40-18GN 6336.12-40-M8-50-18GN 6336.12-40-M8-60-18GN 6336.12-40-M8-30-21GN 6336.12-40-M8-40-21GN 6336.12-40-M8-50-21GN 6336.12-40-M8-60-21GN 6336.12-40-M8-30-25GN 6336.12-40-M8-40-25GN 6336.12-40-M8-50-25GN 6336.12-40-M8-60-25GN 6336.12-40-M8-30-32GN 6336.12-40-M8-40-32GN 6336.12-40-M8-50-32GN 6336.12-40-M8-60-32GN 6336.12-40-M8-30-40GN 6336.12-40-M8-40-40GN 6336.12-40-M8-50-40GN 6336.12-40-M8-60-40GN 6336.12-50-M10-35-21GN 6336.12-50-M10-45-21GN 6336.12-50-M10-55-21GN 6336.12-50-M10-65-21GN 6336.12-50-M10-35-25GN 6336.12-50-M10-45-25GN 6336.12-50-M10-55-25GN 6336.12-50-M10-65-25GN 6336.12-50-M10-35-32GN 6336.12-50-M10-45-32GN 6336.12-50-M10-55-32GN 6336.12-50-M10-65-32GN 6336.12-50-M10-35-40GN 6336.12-50-M10-45-40GN 6336.12-50-M10-55-40GN 6336.12-50-M10-65-40GN 6336.12-63-M12-40-25GN 6336.12-63-M12-60-25GN 6336.12-63-M12-80-25GN 6336.12-63-M12-40-32GN 6336.12-63-M12-60-32GN 6336.12-63-M12-80-32GN 6336.12-63-M12-40-40GN 6336.12-63-M12-60-40GN 6336.12-63-M12-80-40GN 6336.12-63-M12-40-50GN 6336.12-63-M12-60-50GN 6336.12-63-M12-80-50