GN 335 Ovaaliputkikahvat Putki alumiini, kahvan jalat sinkkivalu, kaltevalla kahvan profiililla

Ovaaliputkikahvat GN 335: Putki alumiini, kahvan jalat sinkkivalu, kaltevalla kahvan profiililla
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: ES - anodisoitu, luonnonvärinen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm
Näytä kaikki yhteensopivat tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 335 -ovaaliputkikahvojen kahvan profiili on kalteva 45º kulmassa. Kahvoissa on mukava ja ergonominen ote ja niitä voidaan käyttää lukuisissa erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten liukuovissa.

Tyypille B kupukantaiset kuusiokoloruuvit, kuusiomutterit ja aluslevyt sisältyvät toimitukseen.

Putkikahva voidaan ruuvata kahvan varsiin ilman muita muutoksia. Näin voidaan tilata myös pieniä eriä erityispituuksia.

Tekninen eritelmä

Kahvan putki
Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    Kahvan jalat musta
  • anodisoitu, luonnonvärinenELEL
    Kahvan jalat musta
  • anodisoitu, luonnonvärinenESES
    Kahvan jalat hopea

Kahvan jalat
Sinkkivalu
muovipinnoitettu, teksturoitu viimeistely

  • musta, RAL 9005 SW / EL
  • hopea, RAL 9006 ES

Suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Kiinnityssarja tyyppi B
Ruostumaton teräs

  • Kupukantaiset kuusiokoloruuvit ISO 7380-M8-30
  • Kuusiomutterit DIN 4032
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 335 Ovaaliputkikahvat, kaltevalla profiililla, alumiini / sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
b1l1 ±0,5ab2b3dh1h2h3l2
maks.
l3t
min.
36200250300350400500600800242238M 860,579,5516,52515

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta b1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
EL
ES
SW
Kahvan läpimitta b1
Pituus l1
Tyyppi


Pinta
EL
ES
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,26
plus ALV 3,66 €
brutto 22,92 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,66 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
GN 335-36-200-A-SWGN 335-36-200-A-ELGN 335-36-200-A-ESGN 335-36-200-B-SWGN 335-36-200-B-ELGN 335-36-200-B-ESGN 335-36-250-A-SWGN 335-36-250-A-ELGN 335-36-250-A-ESGN 335-36-250-B-SWGN 335-36-250-B-ELGN 335-36-250-B-ESGN 335-36-300-A-SWGN 335-36-300-A-ELGN 335-36-300-A-ESGN 335-36-300-B-SWGN 335-36-300-B-ELGN 335-36-300-B-ESGN 335-36-350-A-SWGN 335-36-350-A-ELGN 335-36-350-A-ESGN 335-36-350-B-SWGN 335-36-350-B-ELGN 335-36-350-B-ESGN 335-36-400-A-SWGN 335-36-400-A-ELGN 335-36-400-A-ESGN 335-36-400-B-SWGN 335-36-400-B-ELGN 335-36-400-B-ESGN 335-36-500-A-SWGN 335-36-500-A-ELGN 335-36-500-A-ESGN 335-36-500-B-SWGN 335-36-500-B-ELGN 335-36-500-B-ESGN 335-36-600-A-SWGN 335-36-600-A-ELGN 335-36-600-A-ESGN 335-36-600-B-SWGN 335-36-600-B-ELGN 335-36-600-B-ESGN 335-36-800-A-SWGN 335-36-800-A-ELGN 335-36-800-A-ESGN 335-36-800-B-SWGN 335-36-800-B-ELGN 335-36-800-B-ES