GN 423 Poignées étriers Aluminium / tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces

Poignées étriers GN 423: Aluminium / tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces
Type: B - Montage par le côté opérateur
Finition: ELS - Anodisée, couleur naturelle/tiges de poignée noires, mat

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les dimensions des poignées étriers GN 423 ont été conçues pour des racks et des boîtiers de 19 pouces.

Les valeurs de l'unité de hauteur HE indiquées dans le tableau renvoient aux hauteurs de façade des boîtiers correspondants.

La poignée et les tiges de poignée sont reliées entre elles par un raccordement de type fiche, ce qui permet de réaliser facilement des longueurs spéciales.

Grâce aux vis de fixation incluses dans le kit, les poignées étriers sont faciles à monter et économiques.

Spécifications

Poignée
Aluminium

  • anodisé, couleur naturelleELSELS
    Tiges de poignée noir, mat
  • anodisé, couleur naturelleELGELG
    Tiges de poignée gris clair, mat
  • anodisé, noirESSESS
    Tiges de poignée noir, mat

Tiges de poignée
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement jusqu'à 130 °C

Vis autotaraudeuses pour type A
ISO 7049
Acier zingué ST4.8-19


Kit de fixation pour type B

  • Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5-45
    Acier zingué, noir
  • Écrous à collet DIN 1661-M5**
    Acier zingué, passivé bleu

RoHS

Masquer schéma technique
GN 423 Poignées étriers, aluminium/tiges de poignée plastique, pour racks et boîtiers de 19 pouces schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (vis auto-taraudeuses)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
b1l1b2d1d2d3h1h2l2l3 max.l4 min.l5 max.l6sHE
125512,5M 54,312,54034,567,5514510,592
128812,5M 54,312,54034,5100,5514510,593
1210012,5M 54,312,54034,5112,5514510,593
1212012,5M 54,312,54034,5132,5514510,594
1218012,5M 54,312,54034,5192,5514510,595
1223512,5M 54,312,54034,5247,5514510,596

Configuration et prix

Largeur de la poignée b1
Longueur l1
Type


Finition
ELG
ELS
ESS
Largeur de la poignée b1
Longueur l1
Type


Finition
ELG
ELS
ESS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,93
plus TVA 0,94 €
brute 5,87 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
GN 423-12-55-A-ELSGN 423-12-55-B-ELSGN 423-12-55-A-ESSGN 423-12-55-B-ESSGN 423-12-55-A-ELGGN 423-12-55-B-ELGGN 423-12-88-A-ELSGN 423-12-88-B-ELSGN 423-12-88-A-ESSGN 423-12-88-B-ESSGN 423-12-88-A-ELGGN 423-12-88-B-ELGGN 423-12-100-A-ELSGN 423-12-100-B-ELSGN 423-12-100-A-ESSGN 423-12-100-B-ESSGN 423-12-100-A-ELGGN 423-12-100-B-ELGGN 423-12-120-A-ELSGN 423-12-120-B-ELSGN 423-12-120-A-ESSGN 423-12-120-B-ESSGN 423-12-120-A-ELGGN 423-12-120-B-ELGGN 423-12-180-A-ELSGN 423-12-180-B-ELSGN 423-12-180-A-ESSGN 423-12-180-B-ESSGN 423-12-180-A-ELGGN 423-12-180-B-ELGGN 423-12-235-A-ELSGN 423-12-235-B-ELSGN 423-12-235-A-ESSGN 423-12-235-B-ESSGN 423-12-235-A-ELGGN 423-12-235-B-ELG