GN 423 Maniglie a ponte Barra della maniglia alluminio / supporti per maniglie plastica, per rack da 19" e strutture ad armadio

Maniglie a ponte GN 423: Barra della maniglia alluminio / supporti per maniglie plastica, per rack da 19" e strutture ad armadio
Tipo: B - Montaggio dal lato dell'operatore
Finitura: ELS - Anodizzato, colore naturale / supporti impugnature colore nero, finitura matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte GN 423 hanno misure adatte a rack e armadi da 19".

I valori dell'unità di altezza HE indicati in tabella si riferiscono alle altezze dei pannelli frontali dei corpi di contenimento.

La barra e i supporti della maniglia si collegano a innesto; questo consente di realizzare facilmente lunghezze speciali.

Grazie alle viti di fissaggio in dotazione, le maniglie a ponte si montano in modo semplice ed economico.

Specifiche

Barra della maniglia
Alluminio

  • Anodizzato, naturaleELSELS
    Supporti maniglia nero, finitura matt
  • Anodizzato, colore naturaleELGELG
    Supporti maniglia grigio chiaro, finitura matt
  • Anodizzato, neroESSESS
    Supporti maniglia nero, finitura matt

Supporti per maniglie
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio fino a 130 °C

Viti autofilettanti per tipo A
ISO 7049
Acciaio zincato ST4,8-19


Kit di fissaggio per tipo B

  • Viti a testa cilindrica ISO 4762-M5-45
    Acciaio zincato, finitura nera
  • Dadi flangiati DIN 1661-M5
    Acciaio zincato, passivato blu

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 423 Maniglie a ponte, per rack e armadi da 19" disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore (viti autofilettanti)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
b1l1b2d1d2d3h1h2l2l3 max.l4 min.l5 max.l6sHE
125512,5M 54,312,54034,567,5514510,592
128812,5M 54,312,54034,5100,5514510,593
1210012,5M 54,312,54034,5112,5514510,593
1212012,5M 54,312,54034,5132,5514510,594
1218012,5M 54,312,54034,5192,5514510,595
1223512,5M 54,312,54034,5247,5514510,596

Selezione e configurazione articolo

Larghezza maniglia b1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
ELG
ELS
ESS
Larghezza maniglia b1
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
ELG
ELS
ESS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,93
più IVA 0,94 €
lordo 5,87 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
GN 423-12-55-A-ELSGN 423-12-55-B-ELSGN 423-12-55-A-ESSGN 423-12-55-B-ESSGN 423-12-55-A-ELGGN 423-12-55-B-ELGGN 423-12-88-A-ELSGN 423-12-88-B-ELSGN 423-12-88-A-ESSGN 423-12-88-B-ESSGN 423-12-88-A-ELGGN 423-12-88-B-ELGGN 423-12-100-A-ELSGN 423-12-100-B-ELSGN 423-12-100-A-ESSGN 423-12-100-B-ESSGN 423-12-100-A-ELGGN 423-12-100-B-ELGGN 423-12-120-A-ELSGN 423-12-120-B-ELSGN 423-12-120-A-ESSGN 423-12-120-B-ESSGN 423-12-120-A-ELGGN 423-12-120-B-ELGGN 423-12-180-A-ELSGN 423-12-180-B-ELSGN 423-12-180-A-ESSGN 423-12-180-B-ESSGN 423-12-180-A-ELGGN 423-12-180-B-ELGGN 423-12-235-A-ELSGN 423-12-235-B-ELSGN 423-12-235-A-ESSGN 423-12-235-B-ESSGN 423-12-235-A-ELGGN 423-12-235-B-ELG