GN 555 Käsipyörät Muovi

Porakoodi: B - ilman uraa
Tyyppi: D - pyörivällä kahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 555 -käsipyörien reiän läpimitta ja teräsholkin tasopinta on koneistettu vasta sen jälkeen, kun ne on puristettu ja kiinnitetty vanteeseen. Näin varmistetaan kunnollinen samankeskisyys ja pyörän vanteen tasainen muoto. Näin taataan asennustarkkuus ja kohtisuora sijainti reikään nähden.

GN 555 -käsipyörä on saatavissa myös ilman reikää.

Tekninen eritelmä

Pyörän runko
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • vahvistettu
  • Käyttölämpötila -20 °C - +120 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Muotin purseet poistettu ja hiottu

Keskiöholkki
Teräs, mustattu


Kierreholkki
Messinki


Pyörivä kahva DIN 98
Muovi, polyamidi (PA)
musta, matta


RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 555 Käsipyörät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d2 H7
Reikä
bd3d4d5l1l2-0,5l3l4l5 -0,5rØ
Kahva
Lkm
puolat
10098101214242028-232854,50,537163
12512412141824203012535670,547203
14013914-203224363263567153203
1601571416223224375284083159253
2001981820244031455334583176253
25024724-2949385673658105,5198323
30028826-3258477024065105,51113323

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,90
plus ALV 6,25 €
brutto 39,15 €
Varastossa
Paino: 0,139 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 555-100-B10-AGN 555-100-K10-AGN 555-100-B10-DGN 555-100-K10-DGN 555-100-B12-AGN 555-100-K12-AGN 555-100-B12-DGN 555-100-K12-DGN 555-125-B12-AGN 555-125-K12-AGN 555-125-B12-DGN 555-125-K12-DGN 555-125-B14-AGN 555-125-K14-AGN 555-125-B14-DGN 555-125-K14-DGN 555-140-B14-AGN 555-140-K14-AGN 555-140-B14-DGN 555-140-K14-DGN 555-160-B14-AGN 555-160-K14-AGN 555-160-B14-DGN 555-160-K14-DGN 555-160-B16-AGN 555-160-K16-AGN 555-160-B16-DGN 555-160-K16-DGN 555-200-B18-AGN 555-200-K18-AGN 555-200-B18-DGN 555-200-K18-DGN 555-200-B20-AGN 555-200-K20-AGN 555-200-B20-DGN 555-200-K20-DGN 555-250-B24-AGN 555-250-K24-AGN 555-250-B24-DGN 555-250-K24-DGN 555-300-B26-AGN 555-300-K26-AGN 555-300-B26-DGN 555-300-K26-D