GN 322.5 Käsipyörät turvalukituksella neulalaakerilla

GN 322.5 Käsipyörät turvalukituksella ja neulalaakerilla Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla
Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla

Tuotteen kuvaus

Käsipyörissä voidaan käyttää myös muita kuin määritelmän mukaisia kytkentäliittimiä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu

Vanne samankeskinen ja kohtisuorassa reikään < 0,4


Pyörän runko

  • Vanne voimakkaasti kiillotettu
  • koneistamaton runko, matta sinkopuhdistettu

Pyörivät kahvat GN 598
Teräs, muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 322.5 Käsipyörät turvalukituksella ja neulalaakerilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä teräskahvalla

Tunnistenro.

ZIKiinnitys vetämällä
DRKiinnitys työntämällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
K-uralla
d3d4
maks.
l1l2l3l4rw
min.
Ø
Kahva
GN 598
Kytkentä
GN 000.5
Koko
125K 12291742181267,5544231
140K 12291742191267,5614231
140K 14332148191467,5614232
160K 14332148201482,5714262
200K 18392650241382,5894263
250K 22463054281392,51134284

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
131,44
plus ALV 24,97 €
brutto 156,41 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 0,74 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,597 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...