Description du produit
Le mouvement de rotation de l'arbre n'est pas transmis au corps de roue lorsque le volant de sécurité GN 322.5 n'est pas actionné. L'embrayage est enclenché par poussée ou traction (suivant configuration) pour actionner ou régler le dispositif. Une fois relâché, le volant se désenclenche sous l'effet du ressort.
Très ergonomique, le type D transmet des mouvements de réglage rapide via la poignée cylindrique tournante. Un réglage plus précis peut être effectué au moyen de la jante de la roue.
Spécifications
Corp de roue
Aluminium
- Moyeu usiné
- Jante de roue
- tournée
- poli miroir
- Jante concentrique et carré à aléser < 0,4
- Corps non usiné, finition grenaillée mate
Dispositif de couplage GN 000.5 avec roulement à aiguilles
Acier
- durci
- Surfaces portantes rectifiées
Poignée tournante GN 598
Acier
- Plastifié
noir, finition texturée - Broche acier
zingué, passivé bleu
RoHS