GN 322.4 Käsipyörät turvalukituksella kitkalaakerilla

GN 322.4 Käsipyörät turvalukituksella ja kitkalaakereilla Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla
Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Käsipyörissä voidaan käyttää myös muita kuin määritelmän mukaisia kytkentäliittimiä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu

Vanne samankeskinen ja kohtisuorassa reikään < 0,4


Pyörän runko

  • Vanne voimakkaasti kiillotettu
  • koneistamaton runko, matta sinkopuhdistettu

Pyörivät kahvat GN 598
Teräs, muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 322.4 Käsipyörät turvalukituksella ja kitkalaakereilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä teräskahvalla

Tunnistenro.

ZIKiinnitys vetämällä
DRKiinnitys työntämällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
uralla
d3d4
maks.
l1l2l3l4rw
min.
Ø
Kahva
GN 598
Kytkentä
GN 000.4
125K 12-281728,518567,5544231
140K 12-281728,519567,5614231
140K 14K 16322132,519667,5614232
160K 14K 16322132,520682,5714262
200K 18K 20382636,524682,5894263
250K 22-453047,5281292,51134284

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
108,29
plus ALV 20,58 €
brutto 128,87 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,74 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,552 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.