GN 322.5 Volantes de seguridad con cojinete de agujas

GN 322.5 Volantes de seguridad con cojinete de agujas Tipo: D - con manilla giratoria de acero
Tipo: D - con manilla giratoria de acero

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

En los volantes también pueden utilizarse acoplamientos distintos de los especificados

Especificación

Aluminio

  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada

Desviación de concentricidad y planitud de la corona < 0,4


Cuerpo del volante

  • Corona pulida a espejo
  • cuerpo no mecanizado granallado mate

Manillas giratorias GN 598
Acero, revestido de plástico
negro, acabado texturado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 322.5 Volantes de seguridad con cojinete de agujas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria de acero

N.º de identificación

ZIEngrana por tracción
DREngrana por empuje
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio con
chavetero K
d3d4
máx.
l1l2l3l4rw
mín.
Ø
Manilla
GN 598
Acoplamiento
GN 000.5
Tamaño
125K 12291742181267,5544231
140K 12291742191267,5614231
140K 14332148191467,5614232
160K 14332148201482,5714262
200K 18392650241382,5894263
250K 22463054281392,51134284

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación


Diámetro del volante d1
Orificio redondo d2
Tipo


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
131,44
más IVA 24,97 €
bruto 156,41 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,74 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,597 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…