GN 000.4 Kytkimen liittimet Teräs, turvalukituksella varustetuille käsipyörille, kitkalaakereilla

Kytkimen liittimet GN 000.4: Teräs, turvalukituksella varustetuille käsipyörille, kitkalaakereilla

Tuotteen kuvaus

Kytkimen liittimien GN 000.4 PTFE-pinnoitetut pinnat pitävät laakeripintojen välisen kitkan minimaalisena myös silloin, kun voitelusta ei ole huolehdittu.

Tuotteessa on voitelureikä, joka kytkeytyy täysin kokoonpannussa turvalukituksella varustetussa käsipyörässä pyörän keskiöön.

Kytkennän liitin kiinnitetään aksiaalisesti käsipyörän keskiöön siipimutterilla.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • nitrattu
  • Laakerin pinta hiottu vast. PTFE-pinnoitettu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 000.4 Kytkimen liittimet turvalukituksella varustetuille käsipyörille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Nimellinen kokod1
Ø käsipyörä
GN 321
GN 322
GN 323
d2 H7
Reikä
uralla
d3d4
maks.
d5
Minimi Ø
käsi-
käsipyörä
keskiö
d6 -0,03
Reikä
läpimitta
keskiön
H7
l1l2 ±0,1
Pituus
käsipyörä
keskiö
l3tw
min.
1125K 12-2817292528,5185264
1140K 12-2817292528,5195264
2140K 14K 163221332932,5196304
2160K 14K 163221332932,5206304
3200K 18K 203826393536,5246364
4250K 22-4530464147,52812424

Koonti ja hinta

Nimellinen koko
Reikäd2
Nimellinen koko
Reikäd2

Käyttöopas

Sovellettavissa työterveys- ja -turvallisuusvaatimuksissa määrätään, että käsipyörien tulee olla kiinnitettynä karaan siten, että niitä ei käännetä yhdessä koneen käyttölaitteiston kanssa. Turvalukituksella varustetut käsipyörät täyttävät nämä vaatimukset.

  • Mikäli käsipyörä ei ole käytössä, pyörä kytkeytyy irti. Vaihtaminen aksiaalisessa suunnassa (työntäminen tai vetäminen) kytkee kaksi hammastettua holkkia, jolloin pyörä muotolukkiutuu akseliin.

  • Vapauttamisen jälkeen pyörä kytkeytyy irti jälleen automaattisesti.

Alla on lueteltu joitakin käyttäjille tarkoitettuja ilmoituksia. Nämä ilmoitukset eivät ole sitovia ja ne annetaan ilman vastuuvelvollisuutta. Ne eivät muodosta takuuta asianmukaisesta toiminnasta. Käyttäjän tulee kaikissa tapauksissa määritellä, sopivatko turvalukituksella varustetut käsipyörät aiottuun käyttöön ja tarkoitukseen.

Kaikki kytkentäelementit on sijoitettu suljettuun komponenttiin, joka tunnetaan nimellä kytkimen liitin. Se on suunniteltu siten, että se voidaan asentaa kaikkiin nykyisiin käsipyörätyyppeihin ja myös muihin kone-elementteihin.
Valinnaisesti sama kytkimen liitin voidaan asentaa käsipyörään siten, että kytkennän irrottamiseen tarvittava aksiaalinen liike on joko “vetäminen” tai “työntäminen”. “Työnnettävä” versio on turvallisempi työturvallisuusmääräysten kannalta, sillä tahattoman kytkeytymisen riski on vähäisempi.

Tyyppi A (ilman kahvaa)

Koska käsipyörässä ei ole epätasapainoa (kahva), se kääntyy myös käytön mukana, mutta se voidaan pysäyttää käsin.
Pyörän liikkuessa käytön mukana laakeri ei joudu liiallisen rasituksen kohteeksi, minkä ansiosta tämä tyyppi sopii erityisen hyvin jatkuvaan toimintaan. Suuremmilla nopeuksilla tasapainottamaton käsipyörä voi kuitenkin aiheuttaa tärinää. Lisäksi tulee huomioida pyörää jarrutettaessa syntyvä kitkakuumuus.

Tyyppi D (kahvalla)

Kahva (epätasapaino) aiheuttaa irtikytketyn käsipyörän pysähtymisen silloin, kun akseli pyörii. Näiden kytkinten rakenteen tyypistä ja laakerin mallista johtuen käsipyörien käyttö rajoittuu tavallisesti suhteellisen hitaasti pyörivien karojen nopeuksiin tai karanopeuksiin, jotka toimivat suuremmilla nopeuksilla vain lyhyitä ajanjaksoja. Suuri likakertymien riski (hiomapöly) ja kuivakäynti voivat rajoittaa käyttövaihtoehtoja vielä enemmän.
Jos käsipyörä ja sen kahva asetetaan tahallisesti tai tahattomasti (samanaikaisesti) liikkeeseen silloin, kun akseli pyörii, laakerikitka voi aiheuttaa pyörän jatkuvan kääntymisen. Suuremmilla nopeuksilla tämä saattaa aiheuttaa tärinää ja ottaen huomioon kahvan pyörivän massan, saattaa se aiheuttaa vammoja myös, jos se kytketään irti. Tämä riski / toimintatila tulee näin ollen pyrkiä ehdottomasti välttämään.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
67,26
plus ALV 12,78 €
brutto 80,04 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,081 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
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
GN 000.4-1-K12GN 000.4-2-K14GN 000.4-2-K16GN 000.4-3-K18GN 000.4-3-K20GN 000.4-4-K22