GN 322.5 Volantini di sicurezza con cuscinetto a rullini

GN 322.5 Volantini di sicurezza con cuscinetto a rullini Tipo: D - con impugnatura girevole in acciaio
Tipo: D - con impugnatura girevole in acciaio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

È possibile utilizzare gli attacchi anche in altri tipi di volantini.

Specifiche

Alluminio

  • Mozzo lavorato
  • Corona tornita

Deviazione radiale e assiale della corona < 0,4


Corpo ruota

  • Corona lucidata a specchio
  • Corpo non lavorato con finitura matt da sabbiatura

Impugnature girevoli GN 598
Acciaio, rivestimento con polveri
Colore nero, finitura testurizzata


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 322.5 Volantini di sicurezza con cuscinetto a rullini disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Asenza impugnatura
Dcon impugnatura girevole in acciaio

Codifica

ZIInnesto a trazione
DRInnesto a spinta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato con
sede per chiavetta K
d3d4
max.
l1l2l3l4rw
min.
Ø
Impugnatura
GN 598
Giunto
GN 000.5
Misura
125K 12291742181267,5544231
140K 12291742191267,5614231
140K 14332148191467,5614232
160K 14332148201482,5714262
200K 18392650241382,5894263
250K 22463054281392,51134284

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo


Codifica


Diametro volantino d1
Foro alesato d2
Tipo


Codifica


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
131,44
più IVA 24,97 €
lordo 156,41 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,74 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,597 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...