GN 526.1 Asteikkorenkaat säätönupeille GN 526, Alumiini

Asteikkorenkaat GN 526.1: säätönupeille GN 526, Alumiini
Original design
code: F.N/F.K/F.GS
Tyyppi: A - nuolella

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 526.1 -asteikkorenkaat toimitetaan erikseen, toisin sanoen asentamatta, yhdessä 3 sopivan niitin kanssa.

Standardiasteikon (tyyppi S) lisäksi asteikkorenkaat voidaan toimittaa minkä tahansa tyyppisellä asteikkojaotuksella.

Asteikon muotoilun, numeroinnin kulun, numeroinnin asennon ja numerointisekvenssin osalta kannattaa tarkastella asteikkonuppien malleja tilauslomakkeesta “Asteikkojaotusten tilaaminen”.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • anodisoitu, luonnonvärinen
  • Nuoli mallit tyyppi A
    musta, painatettu
  • asteikko mallit tyyppi S
    musta, painatettu

RoHS

Tilauksesta

  • Erityisasteikkojaotukset
    (ks "Asteikkojaotusten tilaaminen")
Piilota tekninen piirros
GN 526.1 Asteikkorenkaat GN 526:lle, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Anuolella
Bneutraali
Sasteikolla 0...9, 40 ja/tai 100 asteikkojaotusta
Näytä / piilota sarakkeet
d0
Pyälletty nuppi Ø
GN 526
d1l1l2sAsteikkojaotuksen
merkkien määrä
Tyyppi S
32386320,840
4250739140
48558431100
52639481100
637813571100

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tyyppi



Ulkoläpimitta d1
Tyyppi



Asteikkojaotusten tilaaminen

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Tekninen eritelmä

Asteikot kaiverrettu lasertarkkuudella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,56
plus ALV 0,68 €
brutto 4,24 €
Varastossa
ELESA Code: 29004
Kuvaus: F.32 K
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 526.1-38-AGN 526.1-38-BGN 526.1-38-SGN 526.1-50-AGN 526.1-50-BGN 526.1-50-SGN 526.1-55-AGN 526.1-55-BGN 526.1-55-SGN 526.1-63-AGN 526.1-63-BGN 526.1-63-SGN 526.1-78-AGN 526.1-78-BGN 526.1-78-S