GN 826 Gruppi di bloccaggio Alluminio, per alberi di comando regolabili

Gruppi di bloccaggio GN 826: Alluminio, per alberi di comando regolabili
Tipo: H - Vite di bloccaggio con impugnatura regolabile

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I gruppi di bloccaggio GN 826 sono normalmente utilizzati in combinazione con manopole di regolazione e volantini più piccoli.

Gli alberi possono essere bloccati in modo semplice e delicato, senza ulteriori interventi di costruzione e installazione. Il cuneo di bloccaggio irrigidisce l'albero, ad esempio per evitare regolazioni errate causate da vibrazioni o per fissare l'albero dopo la regolazione.

Il gruppo di bloccaggio può essere utilizzato anche per conservare l'albero.

Può essere montato in modo che la maniglia a leva / vite di bloccaggio sia posizionata a sinistra o a destra.

Le frecce di riferimento GN 711.1 possono essere fissate alla circonferenza del gruppo di bloccaggio.

Specifiche

Gruppo di bloccaggio
Alluminio
Anodizzato, neroELS


Cuneo
Ottone


Maniglie a ripresa per tipo H
Lega di zinco pressofusa

  • Rivestimento con polveri
    Nero RAL 9005, finitura testurizzata
  • Con vite di regolazione
    Acciaio INOX AISI 303

Vite di bloccaggio per tipo S
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Accessorio

Frecce di riferimento GN 711.1 (self-adhesive)

Nascondi disegno tecnico
GN 826 Gruppi di bloccaggio, alluminio, per alberi di comando regolabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

HVite di bloccaggio con impugnatura regolabile
SVite di bloccaggio con esagono interno
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7d3bml1l2
Coppia di
Tipo H
l3
Coppia di
Tipo S
40B 8B 10-4,31628305027
50B 8B 10B 125,31636305632
60B 10B 12-5,31644306136

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Diametro d2
Tipo


Finitura
Diametro d1
Diametro d2
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,53
più IVA 4,47 €
lordo 28,00 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,26 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,079 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
GN 826-40-B8-H-ELSGN 826-40-B8-S-ELSGN 826-40-B10-H-ELSGN 826-40-B10-S-ELSGN 826-50-B8-H-ELSGN 826-50-B8-S-ELSGN 826-50-B10-H-ELSGN 826-50-B10-S-ELSGN 826-50-B12-H-ELSGN 826-50-B12-S-ELSGN 826-60-B10-H-ELSGN 826-60-B10-S-ELSGN 826-60-B12-H-ELSGN 826-60-B12-S-ELS