GN 822.6 Doigts d'indexage miniatures avec et sans position de repos

Photo

GN 822.6 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Type: B - sans position de repos
Type: B - sans position de repos
GN 822.6 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Type: B - sans position de repos GN 822.6 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert Type: C - avec position de repos

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage miniatures GN 822.6 se caractérisent par leurs dimensions réduites.

Basé sur le principe des doigts d'indexage miniatures GN 822, ce modèle combine leur construction intelligente avec une série complète de toutes les tailles courantes de boulons et de filetages. Ils offrent une alternative économique aux doigts d'indexage GN 607/GN 607.1 de tailles appropriées.

Pour le montage, il faut d'abord tourner le doigt d'indexage miniature à l'aide du bouton moleté. Il suffit ensuite de tirer sur la broche de centrage pour libérer l'écrou qui peut ensuite être serré avec une clé à fourche.

Sur le type C, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.

Spécifications

Guide
Acier
zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Sur demande

avec bouton rouge

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 822.6 Doigts d'indexage miniatures, mécanisme d'indexation couvert schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos
Cavec position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h9
Alésage +0,03 / +0,08
d2d3d4l1l2
min.
l3kA/FCharge du ressort en N ≈
Initiale

finale
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,90
plus TVA 0,74 €
brute 4,64 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 822.6-4-M8-BGN 822.6-4-M8-CGN 822.6-4-M8x1-BGN 822.6-4-M8x1-CGN 822.6-5-M10-BGN 822.6-5-M10-CGN 822.6-5-M10x1-BGN 822.6-5-M10x1-CGN 822.6-6-M10-BGN 822.6-6-M10-CGN 822.6-6-M10x1-BGN 822.6-6-M10x1-CGN 822.6-6-M12-BGN 822.6-6-M12-CGN 822.6-6-M12x1,5-BGN 822.6-6-M12x1,5-CGN 822.6-7-M12-BGN 822.6-7-M12-CGN 822.6-7-M12x1,5-BGN 822.6-7-M12x1,5-CGN 822.6-8-M16-BGN 822.6-8-M16-CGN 822.6-8-M16x1,5-BGN 822.6-8-M16x1,5-CGN 822.6-10-M16-BGN 822.6-10-M16-CGN 822.6-10-M16x1,5-BGN 822.6-10-M16x1,5-C

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.