GN 822.6 Minipernos de retención con y sin bloqueo de posición

Minipernos de retención GN 822.6: con y sin bloqueo de posición
Tipo: B - sin bloqueo de posición

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los minipernos de retención GN 822.6 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.

Basado en el principio de funcionamiento de los minipernos de retención GN 822, el ingenioso diseño de este modelo se combina con una serie completa de todos los tamaños habituales de pernos y roscas. Ofrece una alternativa de coste razonable a los pernos de retención GN 607 / GN 607.1 de los mismos tamaños.

Para el montaje, primero se gira el mini perno de retención con el pomo moleteado. Al tirar del pasador de retención se libera la tuerca hexagonal, que después se puede apretar con una llave de horquilla.

En el tipo C, el pomo se puede girar 30° después de retraer el pasador, reteniéndolo en el estado "retraído" mediante el bloqueo de posición.

Especificación

Guía
Acero
Zincado, pasivado azul


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Pomo
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Bajo pedido

con pomo rojo

Ocultar dibujo técnico
GN 822.6 Minipernos de retención, mecanismo de retención cubierto Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición
Ccon bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h9
Orificio +0,03 / +0,08
d2d3d4l1l2
mín.
l3kA/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Tipo


Diámetro del perno d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,90
más IVA 0,74 €
bruto 4,64 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 822.6-4-M8-BGN 822.6-4-M8-CGN 822.6-4-M8x1-BGN 822.6-4-M8x1-CGN 822.6-5-M10-BGN 822.6-5-M10-CGN 822.6-5-M10x1-BGN 822.6-5-M10x1-CGN 822.6-6-M10-BGN 822.6-6-M10-CGN 822.6-6-M10x1-BGN 822.6-6-M10x1-CGN 822.6-6-M12-BGN 822.6-6-M12-CGN 822.6-6-M12x1,5-BGN 822.6-6-M12x1,5-CGN 822.6-7-M12-BGN 822.6-7-M12-CGN 822.6-7-M12x1,5-BGN 822.6-7-M12x1,5-CGN 822.6-8-M16-BGN 822.6-8-M16-CGN 822.6-8-M16x1,5-BGN 822.6-8-M16x1,5-CGN 822.6-10-M16-BGN 822.6-10-M16-CGN 822.6-10-M16x1,5-BGN 822.6-10-M16x1,5-C