GN 822.6 Mini pistoncini di posizionamento a molla con e senza posizione di arresto

Mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822.6: con e senza posizione di arresto
Tipo: B - Senza posizione di arresto

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822.6 sono caratterizzati dalle dimensioni ridotte.

Basati sul principio dei mini pistoncini di posizionamento a molla GN 822, combinano la struttura intelligente di questo modello con una serie completa di bulloni e filettature di tutte le dimensioni più comuni. Costituiscono un'alternativa economica ai pistoncini GN 607 / GN 607.1 delle misure corrispondenti.

Per il montaggio, ruotare innanzitutto il mini pistoncino di posizionamento a molla con la manopola zigrinata. Tirando il perno di posizionamento si sblocca il dado esagonale che può quindi essere serrato con una chiave aperta.

Nel tipo C, la manopola può essere ruotata di 30° dopo aver retratto il pistoncino, trattenendolo in posizione retratta per mezzo di un dispositivo di blocco del posizionamento.

Specifiche

Guida
Acciaio
Zincato, passivato blu


Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Su richiesta

Con manopola rossa
Con filettature in pollici

Nascondi disegno tecnico
GN 822.6 Mini pistoncini di posizionamento a molla, meccanismo di posizionamento nascosto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto
CCon posizione di arresto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno h9
Foro alesato +0,03 / +0,08
d2d3d4l1l2
min.
l3kA/FCarico molla in N ≈
Iniziale

finale
4M 8M 8 x 1211527,55616,510412
5M 10M 10 x 1251834682012616
6M 10M 10 x 1251834682012616
6M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
7M 12M 12 x 1,5282040,571023,5141023
8M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135
10M 16M 16 x 1,5332347,5101225,5171135

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Tipo


Diametro vite d1
Filettatura d2
Filettatura fine d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,90
più IVA 0,74 €
lordo 4,64 €
In magazzino
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
GN 822.6-4-M8-BGN 822.6-4-M8-CGN 822.6-4-M8x1-BGN 822.6-4-M8x1-CGN 822.6-5-M10-BGN 822.6-5-M10-CGN 822.6-5-M10x1-BGN 822.6-5-M10x1-CGN 822.6-6-M10-BGN 822.6-6-M10-CGN 822.6-6-M10x1-BGN 822.6-6-M10x1-CGN 822.6-6-M12-BGN 822.6-6-M12-CGN 822.6-6-M12x1,5-BGN 822.6-6-M12x1,5-CGN 822.6-7-M12-BGN 822.6-7-M12-CGN 822.6-7-M12x1,5-BGN 822.6-7-M12x1,5-CGN 822.6-8-M16-BGN 822.6-8-M16-CGN 822.6-8-M16x1,5-BGN 822.6-8-M16x1,5-CGN 822.6-10-M16-BGN 822.6-10-M16-CGN 822.6-10-M16x1,5-BGN 822.6-10-M16x1,5-C