GN 22868 Lavatrukkirullat Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia

Lavatrukkirullat GN 22868: Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia
Original design RE.G5

Tuotteen kuvaus

Lavatrukkirullia GN 22868 käytetään teollisuudessa ja logistiikassa raskaiden kuormien liikuttamiseen.

Pyörän pinnoite on erittäin joustava ja sillä on korkea kulutus- ja repeämiskestävyys.

Alhainen kuulalaakereiden kuluminen lisää käyttöikää.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite
Muovi, polyuretaani (PUR)

  • Valettu
  • Keltainen
  • Kovuus 92 Shore A

Pyörän sisus
Teräs


Käyttölämpötila –20 - +80 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22868 Lavatrukkirullat, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

KKuulalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
bd2Suositeltu
ergonominen maksimikuorma N
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N
Maks.
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
807020390070005600
809020430090007000
827020400070005600
829020440090007000
82100204600100008000
854020250040003500
857020410070005600
859020450090007000
85100204750100008000

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Leveys b
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Pyörän Ø d1
Leveys b
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
29,44
plus ALV 5,59 €
brutto 35,03 €
Varastossa
ELESA Code: 452791
Kuvaus: RE.G5-80x70-RSL
Paino: 1,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22868-80-70-K-AGN 22868-80-90-K-AGN 22868-82-70-K-AGN 22868-82-90-K-AGN 22868-82-100-K-AGN 22868-85-40-K-AGN 22868-85-70-K-AGN 22868-85-90-K-AGN 22868-85-100-K-A