GN 22868 Rodillos para transpaleta Banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de acero

Rodillos para transpaleta GN 22868: Banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de acero
Original design RE.G5

Descripción del producto

Los rodillos para transpaleta GN 22868 se utilizan en industria y logística para mover cargas pesadas.

La banda de rodadura se caracteriza por su elevada elasticidad y su buena resistencia al desgaste y a la rotura.

El reducido desgaste del cojinete de bolas aumenta la vida útil.

Especificación

Banda de rodadura de la rueda
Plástico, poliuretano (PUR)

  • Fundido
  • Amarillo
  • Dureza 92 Shore A

Núcleo de rueda
Acero


Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22868 Rodillos para transpaleta, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de cojinete

KCojinete de bolas

Tipo

ARueda sin soporte
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la rueda
bd2Máxima carga
ergonómica recomendada en N
Máx.
capacidad de carga estática en N
Máx.
capacidad de carga dinámica en N
807020390070005600
809020430090007000
827020400070005600
829020440090007000
82100204600100008000
854020250040003500
857020410070005600
859020450090007000
85100204750100008000

Estructura y precio

Ø de la rueda d1
Anchura b
Tipo de cojinete

Tipo

Ø de la rueda d1
Anchura b
Tipo de cojinete

Tipo

Adecuado para el tipo de suelo

El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
En función de las características del suelo, se aplican las siguientes directrices para seleccionar la rueda adecuada:

  • Para suelos irregulares y en caso de obstáculos, las ruedas deben tener una banda de rodadura blanda y gruesa y un diámetro grande.
  • Para suelos lisos y cargas pesadas, las ruedas deben tener banda de rodadura dura.

La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda.

Mostrar / ocultar columnas
EstándarBaldosaAsfaltoComposite,
hormigón
Suelo sin pavimentarSuelo de rejillaSuelo de virutaSuelo con obstáculos
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,44
más IVA 5,59 €
bruto 35,03 €
En stock
ELESA Code: 452791
Descripción: RE.G5-80x70-RSL
Peso: 1,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 22868-80-70-K-AGN 22868-80-90-K-AGN 22868-82-70-K-AGN 22868-82-90-K-AGN 22868-82-100-K-AGN 22868-85-40-K-AGN 22868-85-70-K-AGN 22868-85-90-K-AGN 22868-85-100-K-A