GN 22868 Rulli per transpallet Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in acciaio

GN 22868 Rulli per transpallet, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in acciaio Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere
Tipo: A - Ruota senza supporto
Original design RE.G5

Descrizione del prodotto

I rulli per transpallet GN 22868 trovano impiego nell'industria e nella logistica per movimentare carichi pesanti.

Il rivestimento ruota è caratterizzato da un'elevata elasticità e da una buona resistenza all'usura.

La ridotta usura del cuscinetto a sfere aumenta la durata.

Specifiche

Rivestimento ruota
Plastica, poliuretano (PUR)

  • Colato
  • Colore giallo
  • Durezza 92 Shore A

Corpo ruota
Acciaio


Temperatura di esercizio da -20 °C a +80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22868 Rulli per transpallet, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

KCuscinetto a sfere

Tipo

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
bd2Massimo carico
ergonomico raccomandato in N
Max
portata statica in N
Max
portata dinamica in N
807020390070005600
809020430090007000
827020400070005600
829020440090007000
82100204600100008000
854020250040003500
857020410070005600
859020450090007000
85100204750100008000

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Larghezza b
Tipo di cuscinetto

Tipo

Ø ruota d1
Larghezza b
Tipo di cuscinetto

Tipo

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,44
più IVA 5,59 €
lordo 35,03 €
Consegna in 3-7 giorni
ELESA Code: 452791
Descrizione: RE.G5-80x70-RSL
Peso: 1,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 22868-80-70-K-AGN 22868-80-90-K-AGN 22868-82-70-K-AGN 22868-82-90-K-AGN 22868-82-100-K-AGN 22868-85-40-K-AGN 22868-85-70-K-AGN 22868-85-90-K-AGN 22868-85-100-K-A