GN 913.2 Vaarnaruuvit karkaistulla kärjellä

Vaarnaruuvit GN 913.2: karkaistulla kärjellä
Tyyppi: A - puolipyöreällä kärjellä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 913.2 -vaarnaruuveja karkaistulla pallomaisella kärjellä (tyyppi A) käytetään tilanteissa, joissa vaaditaan pistekosketusta. Ne ovat kustannuksiltaan edullisempia vaihtoehtoja kuin pallopäiset ruuvit GN 605.

Karkaistulla kärjellä varustetut GN 913.2 -vaarnaruuvit (tyyppi B) ovat toinen muotoiluvaihtoehto.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • Vetolujuusluokka 5.8
    • mustattu

  • Painekärki
    karkaistu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 913.2 Vaarnaruuvit karkaistulla kärjellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Apuolipyöreällä kärjellä
BTerävä kärki
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Nimellinen pituus
d2l2l3ravainväli A/F
M 58121620-310,52,52.5
M 612162025-41,80,833
M 8121620253262,5154
M 10162025324083,51,565

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Kierre d1
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,55
plus ALV 0,29 €
brutto 1,84 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
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
GN 913.2-M5-8-AGN 913.2-M5-8-BGN 913.2-M5-12-AGN 913.2-M5-12-BGN 913.2-M5-16-AGN 913.2-M5-16-BGN 913.2-M5-20-AGN 913.2-M5-20-BGN 913.2-M6-12-AGN 913.2-M6-12-BGN 913.2-M6-16-AGN 913.2-M6-16-BGN 913.2-M6-20-AGN 913.2-M6-20-BGN 913.2-M6-25-AGN 913.2-M6-25-BGN 913.2-M8-12-AGN 913.2-M8-12-BGN 913.2-M8-16-AGN 913.2-M8-16-BGN 913.2-M8-20-AGN 913.2-M8-20-BGN 913.2-M8-25-AGN 913.2-M8-25-BGN 913.2-M8-32-AGN 913.2-M8-32-BGN 913.2-M10-16-AGN 913.2-M10-16-BGN 913.2-M10-20-AGN 913.2-M10-20-BGN 913.2-M10-25-AGN 913.2-M10-25-BGN 913.2-M10-32-AGN 913.2-M10-32-BGN 913.2-M10-40-AGN 913.2-M10-40-B