GN 913.2 Gewindestifte mit gehärtetem Zapfen

Gewindestifte GN 913.2: mit gehärtetem Zapfen
Form: A - mit Kugelzapfen

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Gewindestifte GN 913.2 mit gehärtetem Kugelzapfen (Form A) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Sie stellen eine preisgünstige Alternative zu Kugelspannschrauben GN 605 dar.

Gewindestifte mit gehärteter Spitze (Form B) bewirken eine zuätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss.

Ausführung

  • Stahl
    • Festigkeitsklasse 5.8
    • brüniert

  • Druckzapfen
    gehärtet

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 913.2 Gewindestifte mit gehärtetem Zapfen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Kugelzapfen
Bmit Spitze
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Nennlänge
d2l2l3rsw
M 58121620-310,52,52.5
M 612162025-41,80,833
M 8121620253262,5154
M 10162025324083,51,565

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gewindelänge l1
Form


Gewinde d1
Gewindelänge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,29 €
brutto 1,84 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
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
GN 913.2-M5-8-AGN 913.2-M5-8-BGN 913.2-M5-12-AGN 913.2-M5-12-BGN 913.2-M5-16-AGN 913.2-M5-16-BGN 913.2-M5-20-AGN 913.2-M5-20-BGN 913.2-M6-12-AGN 913.2-M6-12-BGN 913.2-M6-16-AGN 913.2-M6-16-BGN 913.2-M6-20-AGN 913.2-M6-20-BGN 913.2-M6-25-AGN 913.2-M6-25-BGN 913.2-M8-12-AGN 913.2-M8-12-BGN 913.2-M8-16-AGN 913.2-M8-16-BGN 913.2-M8-20-AGN 913.2-M8-20-BGN 913.2-M8-25-AGN 913.2-M8-25-BGN 913.2-M8-32-AGN 913.2-M8-32-BGN 913.2-M10-16-AGN 913.2-M10-16-BGN 913.2-M10-20-AGN 913.2-M10-20-BGN 913.2-M10-25-AGN 913.2-M10-25-BGN 913.2-M10-32-AGN 913.2-M10-32-BGN 913.2-M10-40-AGN 913.2-M10-40-B