GN 632.1 Vaarnaruuvit Teräs, pallokärjellä, painealustoille

Vaarnaruuvit GN 632.1: Teräs, pallokärjellä, painealustoille

Tuotteen kuvaus

Pallokärjellä varustettuja vaarnaruuveja GN 632.1 käytetään painealustojen GN 631 ja GN 631.2 kanssa kiinnittämiseen ja puristamiseen.

Pallomainen työntökärki muodostaa yhdessä painealustan kanssa pallonivelen, joka mukautuu kiinnittämiseen sellaisille pinnoille, jotka ovat epätasaisia tai eivät ole kohtisuorassa ruuvin akseliin. Se myös estää kiinnityspinnan pyörimisen silloin, kun painealusta on kosketuksissa kiinnityspintaan. Pallon läpimitta d2 on pienempi kuin kierteen ytimen läpimitta siten, että vaarnaruuvi voidaan ruuvata sisään pallon puolelta.

Pallomainen työntökärki napsahtaa turvallisesti kiinni vastaavaan painealustaan ja sen voi jälleen poistaa tarvittaessa.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • mustattu

RoHS

Lisävaruste

Painealustat GN 631 (Muovi)
Painealustat GN 631.2 (NBR)

Piilota tekninen piirros
GN 632.1 Vaarnaruuvit pallokärjellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2 +0,05avainväli A/F
M 6304050-4,53
M 8254050636,14
M 10405063807,85
M 124063801009,46

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kokonaispituus l
Kierre d1
Kokonaispituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,72
plus ALV 0,14 €
brutto 0,86 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
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
GN 632.1-M6-30GN 632.1-M6-40GN 632.1-M6-50GN 632.1-M8-25GN 632.1-M8-40GN 632.1-M8-50GN 632.1-M8-63GN 632.1-M10-40GN 632.1-M10-50GN 632.1-M10-63GN 632.1-M10-80GN 632.1-M12-40GN 632.1-M12-63GN 632.1-M12-80GN 632.1-M12-100