DIN 6379 Prigionieri per tasselli per cave a T

Prigionieri DIN 6379: per tasselli per cave a T

Descrizione del prodotto

I prigionieri DIN 6379 vengono utilizzati principalmente con i tasselli per cave a T DIN 508.

In combinazione con i dadi esagonali DIN 6330 e le rondelle DIN 6340 si ottengono così viti di bloccaggio complete.

Il foglio di normalizzazione DIN ufficiale indica anche una versione con filettatura b2 più lunga e con filettatura M30 e M36; tuttavia, la misura M14 non è inclusa.

Specifiche

Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • M6 ... M12: classe 10.9
  • M14 ... M24: classe 8.8
  • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 6379 Prigionieri per tasselli per cave a T disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza l - Lunghezza filettatura b1
l - b1


l - b1


l - b1


l - b1
b2d2
M 650 - 3080 - 50--95,3
M 840 - 2063 - 40100 - 63-117,1
M 1050 - 2580 - 50125 - 75200 - 125139
M 1250 - 2580 - 50125 - 75200 - 1251510,7
M 1463 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601712,6
M 1663 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601914,6
M 2080 - 32125 - 70200 - 125315 - 1902718,2
M 24100 - 50160 - 100250 - 160400 - 2503521,9

Selezione e configurazione articolo

d1
Lunghezza l
d1
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,06
più IVA 0,20 €
lordo 1,26 €
In magazzino
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542