GN 248 Säätöjalat Teräs, tärinänvaimennuksella

Säätöjalat GN 248: Teräs, tärinänvaimennuksella
ELESA original design
code: LW.A.

Tuotteen kuvaus

Kumista valmistetulla vaimennuselementillä vahvistettuja GN 248 -säätöjalkoja käytetään tärinän (heilahtelut) ja iskuliikkeiden vaimentamiseen.

Niillä on positiivinen vaikutus koneen käyttöikään ja ne auttavat melun vähentämisessä.

Käyttämällä staattisen enimmäiskuormituksen F, suurimman sallitun puristuksen ja tuloksena saadun jäykkyyden arvoja, saavutettava eristystaso voidaan määritellä sivulla 921 kuvatulla menetelmällä.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tekninen eritelmä

Tärinänvaimennuselementti
Luonnonkumi NR

  • Kovuus 80 Shore A
  • musta

Vahvistuslevy, karan pää, tukilevy
Teräs
Sinkitty, sinipassivoitu


Säädettävä kara
Teräs

  • sinkitty, sinipassivoitu
  • Vetolujuusluokka 5.8

Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 248 Säätöjalat, teräs, tärinänvaimennuksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4l2
min.

maks.
l3l4s
Neliöreikä
Staattinen kuorma
N
Jäykkyys
N/mm
maks. puristus
mm
80M 12 x 1,251336072354632107500025002
120M 16 x 1,514480109405136,51091000040002,5
160M 20 x 1,5188100150506343,510122000090002,2
200M 20 x 1,5198130186607354,5101240000150002,7

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Pituus l1

Eristysaste

Diagramme Isolation grade

Häiriötaajuus [Hz]:
on koneesta syntyvä taajuus,
esim. koneen pääakselin nopeuden aiheuttama [rpm].

Staattinen kuorma F [N]:
on kuorma, joka kohdistuu jokaiseen tärinää vaimentavaan elementtiin (säätöjalka).

Eristysaste [%]:
mittaa häiriötaajuuden absorptiota (vaimennusta)

Puristus s [mm]:
on vaimennuselementin korkeuden muutos (jousen siirtymä).

Jäykkyys R [N/mm]:
on kuorma, joka aiheuttaa vaimennuselementin puristumisen 1 mm:llä (joustojäykkyys).

Sopivan säätöjalan ja saavutettavan eristysasteen määrittely.

Ensimmäiseksi tulee määritellä staattinen kuorma F kullekin säätöjalalle. Asianmukaisesti asetelluille säätöjaloille ja näin ollen tasaisesti jaetulle kuormalle F arvo lasketaan käyttämällä seuraavaa yhtälöä:

Koneen painosta johtuva voima [N] / Säätöjalkojen lukumäärä

= staattinen kuorma F [N] kullekin säätöjalalle

Käytä laskettua staattista kuormaa F säätöjalan valitsemiseen taulukosta varmistaen, että staattinen kuorma F on mahdollisimman lähellä staattista kuormituskapasiteettia kuitenkin sitä ylittämättä. Valitun säätöjalan vastaava jäykkyys R otetaan myös taulukosta.
Sen jälkeen lasketaan todellinen puristus alla olevaa yhtälöä käyttämällä:

Staattinen kuorma F [N] kullekin säätöjalalle /
Jäykkyys R [N/mm]

= todellinen puristus s [mm]

Kun käytetään perustana laskettua todellista puristusta s, eristyksen saavutettava aste häiriötaajuuden tekijänä voidaan nyt ottaa yllä esitetystä kaaviosta.
Eristyksen saavutettavan asteen optimoimiseksi säätöjalkojen lukumäärää voidaan muuttaa siten, kunkin jalan staattinen kuorma F on mahdollisimman lähellä taulukossa annetun kuormituskapasiteetin arvon alapuolella.
Tämä lisää puristusta s, mikä puolestaan tuottaa suuremman eristysasteen.
Yleisesti voidaan sanoa, että keskisuuret tai suuret taajuudet voidaan eristää hyvin riittävällä puristuksella.

Esimerkki

Staattinen kuorma F (koneen paino) = 48 000 N, jalkojen lukumäärä = 4, joten staattinen kuorma jalkaa kohden = 12 000 N
Valittu jalka: d1 = 160, staattinen kuormituskapasiteetti 20 000 N, R = 9 000 N/mm
Tuloksena on todellinen puristus s:

12 000 N (staattinen kuorma/jalka) /
9 000 N / mm (jäykkyys R)

= 1,3 mm

Häiriötaajuudella 20 Hz (1 200 rpm). Yllä oleva kuvaaja näyttää eristysasteen, joka on vain noin 20 %.

Tilanteen optimoimiseksi jalkojen lukumäärä voidaan nostaa viiteen, minkä tuloksena saadaan staattinen kuorma jalkaa kohden 9 600 N. Näin voidaan valita säätöjalka, jonka staattinen kuormituskapasiteetti on lähempänä uutta tulosta.
Valittu jalka: d1 = 120, staattinen kuormituskapasiteetti 10 000 N, R = 4 000 N/mm
Tuloksena on todellinen puristus s:

9 600 N (staattinen kuorma/jalka) /
4 000 N / mm (jäykkyys R)

= 2,4 mm

Häiriötaajuudella 20 Hz (1 200 rpm). Yllä oleva kuvaaja näyttää eristysasteen, joka on vain noin 75 %.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
41,69
plus ALV 7,92 €
brutto 49,61 €
Varastossa
ELESA Code: 415111
Kuvaus: LW.A-80-M12x1,25x120
Paino: 0,500 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169991