GN 22885 Pyörät Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia

Original design RE.F5 / RE.F5-ESD
Laakerin tyyppi: K - Kuulalaakeri
Tyyppi: AE - Pyörä ilman kiinnikettä, ESD

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

ESD

ESD-tuoteperhe

ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.

  • antistaattiset ominaisuudet
  • IEC 61340-5-1 -vaatimusten mukainen.
Näytä kaikki ESD-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22885 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisätiloissa kuljetusvaunujen liikutteluun.

Pyörän pinnoite antaa matalan vierintävastuksen ja hyvän joustavuuden
sekä erinomainen kulumisen ja repeytymisen kestävyyden.

ESD-versiolla on antistaattiset ominaisuudet ja näin ollen se täyttää ISO 22878:2004 vaatimukset.

Kuulalaakereiden vähäinen kuluminen jatkaa käyttöikää, ja kiinnityksellä sisäiseen rengasrakenteeseen pystytään poistamaan aksiaalinen välys.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite

  • Muovi, polyuretaani (PUR) tyypissä A
    • Valettu,
    • Keltainen
    • Kovuus 92 Shore A
  • Muovi, polyuretaani (PUR) tyypissä AE
    • Sähköä johtava (antistaattinen)
    • Sähköresistanssi < 109 Ω
    • Valettu
    • Tummanharmaa
    • Kulutusta kestävä
    • Kovuus 90 Shore A

Pyörän sisus
Alumiinivalu


Käyttölämpötila –20 - +80 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22885 Pyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

KKuulalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
AEPyörä ilman kiinnikettä, ESD
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
b1b2d2Suositeltu
ergonominen maks.
N
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N

Tyyppi A

Tyyppi AE
Maks.
dynaaminen kuormituskapasiteetti N
Tyyppi A

Tyyppi AE
8025301215002800220022001700
10030401222503500280025002000
12535401228005000400040003200
15040502033008500680060004800
200505520360010000800085006800

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi


Eritelmät


Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi


Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,51
plus ALV 3,14 €
brutto 19,65 €
Varastossa
ELESA Code: 451501
Kuvaus: RE.F5-080-RSL
Paino: 0,200 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22885-80-K-AGN 22885-80-K-AEGN 22885-100-K-AGN 22885-100-K-AEGN 22885-125-K-AGN 22885-125-K-AEGN 22885-150-K-AGN 22885-150-K-AEGN 22885-200-K-AGN 22885-200-K-AE