GN 22885 Ruedas Banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio

Ruedas GN 22885: Banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio
Original design RE.F5 / RE.F5-ESD
Tipo de cojinete: K - Cojinete de bolas
Tipo: AE - Rueda sin soporte, ESD

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con IEC 61340-5-1
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

Las ruedas GN 22885 se usan en espacios interiores industriales y públicos para desplazar carros de transporte, por ejemplo.

La banda de rodadura ofrece baja resistencia a la rodadura y alta elasticidad,
así como una buena resistencia al desgaste y la rotura.

El modelo ESD tiene propiedades antiestáticas y cumple con ello los requisitos de ISO 22878:2004.

El bajo desgaste del cojinete de la rueda aumenta la vida útil, y el montaje en el anillo interior se puede hacer con juego axial cero.

Especificación

Banda de rodadura de la rueda

  • Plástico, poliuretano (PUR) en tipo A
    • Fundición
    • Amarillo
    • Dureza 92 Shore A
  • Plástico, poliuretano (PUR) en tipo AE
    • Eléctricamente conductivo (antiestático)
    • Resistencia eléctrica < 109 Ω
    • Fundición
    • Gris oscuro
    • Resistente al desgaste
    • Dureza 90 Shore A

Núcleo de la rueda
Fundición de aluminio


Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22885 Ruedas, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de cojinete

KCojinete de bolas

Tipo

ARueda sin soporte
AERueda sin soporte, ESD
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la rueda
b1b2d2Máx. carga
ergonómica recomendada
en N
Máx.
capacidad de carga estática en N

Tipo A

Tipo AE
Máx.
capacidad de carga dinámica en N
Tipo A

Tipo AE
8025301215002800220022001700
10030401222503500280025002000
12535401228005000400040003200
15040502033008500680060004800
200505520360010000800085006800

Estructura y precio

Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo


Especificaciones


Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo


Adecuado para el tipo de suelo

El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
En función de las características del suelo, se aplican las siguientes directrices para seleccionar la rueda adecuada:

  • Para suelos irregulares y en caso de obstáculos, las ruedas deben tener una banda de rodadura blanda y gruesa y un diámetro grande.
  • Para suelos lisos y cargas pesadas, las ruedas deben tener banda de rodadura dura.

La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda.

Mostrar / ocultar columnas
EstándarBaldosaAsfaltoComposite,
hormigón
Suelo sin pavimentarSuelo de rejillaSuelo de virutaSuelo con obstáculos
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,51
más IVA 3,14 €
bruto 19,65 €
En stock
ELESA Code: 451501
Descripción: RE.F5-080-RSL
Peso: 0,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 22885-80-K-AGN 22885-80-K-AEGN 22885-100-K-AGN 22885-100-K-AEGN 22885-125-K-AGN 22885-125-K-AEGN 22885-150-K-AGN 22885-150-K-AEGN 22885-200-K-AGN 22885-200-K-AE