GN 22885 Roues Bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium

GN 22885 Roues, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium Type de roulement: K - Roulement à billes
Type: AE - Roue sans support, ESD
Original design RE.F5 / RE.F5-ESD
Type de roulement: K - Roulement à billes
Type: AE - Roue sans support, ESD

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec la norme IEC 61340-5-1
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

Les roues GN 22885 sont destinées à l'industrie et au secteur public, pour le déplacement en intérieur de chariots de transport, par exemple.

La bande de roulement offre une faible résistance au roulement et une grande élasticité
ainsi qu'une bonne résistance à l'usure et à la déchirure.

La version ESD possède des propriétés antistatiques, répondant ainsi aux exigences de la norme ISO 22878:2004.

Faible usure du roulement à billes pour une durée de vie accrue et montage sans jeu axial sur la bague interne.

Spécifications

Bande de roulement

  • Plastique, polyuréthane (PUR), type A
    • Fonte
    • Jaune
    • Dureté de 92 Shore A
  • Plastique, polyuréthane (PUR), type AE
    • Électriquement conducteur (antistatique)
    • Résistance électrique < 109 Ω
    • Fonte
    • Gris foncé
    • Résistant à l'usure
    • Dureté de 90 Shore A

Corps de roue
Aluminium moulé sous pression


Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C


RoHS

Masquer schéma technique
GN 22885 Roues, bande de roulement en polyuréthane, corps de roue en aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type de roulement

KRoulement à billes

Type

ARoue sans support
AERoue sans support, ESD
Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø des roues
b1b2d2Charge ergonomique
max. recommandée
en N
Capacité
de charge statique max. en N

Type A

Type AE
Capacité
de charge dynamique max. en N
Type A

Type AE
8025301215002800220022001700
10030401222503500280025002000
12535401228005000400040003200
15040502033008500680060004800
200505520360010000800085006800

Configuration et prix

Ø des roues d1
Type de roulement

Type


Caractéristiques


Ø des roues d1
Type de roulement

Type


Adapté au type de sol

Le type de sol et les obstacles éventuels sont des facteurs qui influencent la force nécessaire pour déplacer le chariot ainsi que la transmission des vibrations et l'usure de la roue.
En fonction des caractéristiques du sol, les lignes directrices suivantes s'appliquent au choix de la bonne roue :

  • Pour les sols irréguliers et en cas d'obstacles, les roues doivent avoir une bande de roulement souple et épaisse et un grand diamètre.
  • Pour les sols lisses et les charges lourdes, les roues doivent avoir une bande de roulement dure.

Le tableau suivant indique de manière simplifiée le type de sol adapté à chaque roue.

Afficher/Masquer colonnes
StandardCarrelageAsphalteCiment à base de résine, bétonSol non pavéCaillebotisSol avec copeauxSol avec obstacles
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
16,51
plus TVA 3,14 €
brute 19,65 €
En stock
ELESA Code: 451501
Description: RE.F5-080-RSL
Poids: 0,200 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83022000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 22885-80-K-AGN 22885-80-K-AEGN 22885-100-K-AGN 22885-100-K-AEGN 22885-125-K-AGN 22885-125-K-AEGN 22885-150-K-AGN 22885-150-K-AEGN 22885-200-K-AGN 22885-200-K-AE