GN 22885 Ruote Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio

GN 22885 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere
Tipo: AE - Ruota senza supporto, ESD
Original design RE.F5 / RE.F5-ESD
Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere
Tipo: AE - Ruota senza supporto, ESD

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

ESD

Famiglia di prodotti ESD

Le parti standard ESD sono realizzate con materiali conduttivi che aiutano a eliminare le cariche statiche. Trovano impiego in applicazioni che richiedono la movimentazione di componenti sensibili alle cariche statiche.

  • caratteristiche antistatiche
  • conformi alle norme IEC 61340-5-1
Mostra tutti i prodotti ESD

Descrizione del prodotto

Le ruote GN 22885 trovano impiego in ambienti industriali e pubblici, al chiuso, ad esempio per movimentare carrelli da trasporto.

Il rivestimento della ruota offre una bassa forza di spinta e una elevata elasticità,
oltre a una buona resistenza all’usura.

La versione ESD ha proprietà antistatiche e risponde pertanto ai requisiti della norma ISO 22878:2004.

La ridotta usura del cuscinetto a sfere aumenta la durata in servizio, il montaggio sull'anello interno si può realizzare senza gioco assiale.

Specifiche

Rivestimento ruota

  • Plastica, poliuretano (PUR) sul tipo A
    • Fusione
    • Colore giallo
    • Durezza 92 Shore A
  • Plastica, poliuretano (PUR) sul tipo AE
    • Elettroconduttivo (antistatico)
    • Resistenza elettrica < 109 Ω
    • Fusione
    • Colore grigio
    • Resistente all’usura
    • Durezza 90 Shore A

Corpo ruota
Alluminio pressofuso


Temperatura di esercizio da -20 °C a +80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22885 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

KCuscinetto a sfere

Tipo

ARuota senza supporto
AERuota senza supporto, ESD
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1b2d2Carico ergonomico
max raccomandato
in N
Max
portata statica in N

Tipo A

Tipo AE
Max
portata dinamica in N
Tipo A

Tipo AE
8025301215002800220022001700
10030401222503500280025002000
12535401228005000400040003200
15040502033008500680060004800
200505520360010000800085006800

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo


Specifiche


Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo


Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,51
più IVA 3,14 €
lordo 19,65 €
In magazzino
ELESA Code: 451501
Descrizione: RE.F5-080-RSL
Peso: 0,200 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 22885-80-K-AGN 22885-80-K-AEGN 22885-100-K-AGN 22885-100-K-AEGN 22885-125-K-AGN 22885-125-K-AEGN 22885-150-K-AGN 22885-150-K-AEGN 22885-200-K-AGN 22885-200-K-AE