GN 612.9 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Guida in lega di zinco pressofusa

GN 612.9 Pistoncini di posizionamento a molla con leva e con flangia
Utilizzabile-con-profilati

Accessori per sistemi di profilati

Le parti standard di questa famiglia di prodotti sono compatibili con i più comuni sistemi di profilati in alluminio. Grazie ai kit di montaggio abbinati, gli elementi standard Ganter vengono collegati ai profilati in modo semplice ed economico, senza bisogno di compilare lunghi elenchi di singole parti nell'ordine.

  • compatibili con i comuni sistemi di profilati
  • per scanalature da 6, 8 e 10 mm di larghezza
  • per profilati di 30, 40 e 45 mm
Mostra tutti i prodotti compatibili

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 612.9 vengono utilizzati nei casi in cui il puntale può rientrare temporaneamente. Ruotando la leva di 180°, il puntale si arresta in posizione retratta. La scanalatura consente un posizionamento sicuro.

Specifiche

Guida
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Perno del puntale
Acciaio
Zincato, passivato blu


Leva
Plastica (poliammide PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 612.9 Pistoncini di posizionamento a molla con leva e con flangia disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,05
Foro alesato +0,1/+0,05
l2d2h1h2kl1l3l4l5sCarico molla in N ≈
iniziale

finale
61016161610,52046103032121232
81016161610,52046103032121232
81218202014,52257123737152158
101016161610,52046103032121232
101218202014,52257123737152158
121218202014,52257123737152158

Selezione e configurazione articolo

Diametro puntale d1
Diametro puntale l2
Diametro esterno d2
Finitura
SW
Diametro puntale d1
Diametro puntale l2
Diametro esterno d2
Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,54
più IVA 1,43 €
lordo 8,97 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,057 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 612.9-6-10-16-SWGN 612.9-6-16-16-SWGN 612.9-8-10-16-SWGN 612.9-8-16-16-SWGN 612.9-8-12-20-SWGN 612.9-8-18-20-SWGN 612.9-10-10-16-SWGN 612.9-10-16-16-SWGN 612.9-10-12-20-SWGN 612.9-10-18-20-SWGN 612.9-12-12-20-SWGN 612.9-12-18-20-SW